防水フラットハンドル。【特長】・防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)・防...
型番
未確定3件の候補があります。
Loading...
A-485の寸法図
パネル穴明け寸法
商品番号 | 鍵番号 | 備考 | 材質 | L1 | L2 | L3 | L4 | (H1) | H2 | (H3) | t | 製品質量(g) | 適応板厚 | 付属止め金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-485-6-2 | - | 鍵なし | ADC | 70 | 16.5 | 50 | 64 | 36.5 | 18 | 24 | 2.3 | 165 | 0~2.0 | AC-25-E-4 |
A-485-3-1-0200 | 0200 | 鍵付き | 142 | 26 | 103 | 117 | 64.5 | 285 | 0~3.0 | |||||
A-485-5-1-0200 | 84 | 20 | 57 | 71 | 40.5 | 200 | 0~2.0 | |||||||
A-1485-3-1 | 0200 | 鍵付き | SUS | 142 | 26 | 103 | 117 | 70 | 18 | 24 | 2 | 466 | 0~2.5 | AC-1025-E-4 |
A-1485-4-1 | 117 | 22.5 | 85 | 99 | 58 | 400 | 0~2.5 | |||||||
A-1485-5-1-0200 | 84 | 20 | 57 | 71 | 40 | 328 | 0~2.0 |
型番 |
鍵形状 |
材質 |
材質(詳細) |
仕上 |
鍵番号 |
全長(mm) |
適用板厚(mm) |
付属品 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
錠前付き
|
ステンレス
|
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
|
ヘアライン仕上
|
0200
|
142
|
0~2.5
|
キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板
| 1個 | 17,039円(
18,743円
) | 7日目 | |
錠前付き
|
ステンレス
|
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
|
ヘアライン仕上
|
0200
|
117
|
0~2.5
|
キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板
| 1個 | 15,067円(
16,574円
) | 7日目 | |
錠前付き
|
ステンレス
|
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
|
ヘアライン仕上
|
0200
|
84
|
0~2.0
|
キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板
| 1個 | 14,850円(
16,335円
) | 9日目 |
Loading...
防水フラットハンドル。
【特長】
・防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
・防錆アップのサチライトクロムめっき
・左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
・材質:アルミニウム合金(ADC)
・表面仕上:サチライトクロムめっき(MACr)
【用途】
・キュービクル・配分電盤・制御盤