(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水フラットハンドル A-484-B-4

防水フラットハンドル A-484-B-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
3,142円 ~ 3,316円
税込価格
3,456円 ~ 3,648円

【特長】・防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)。・錠前は操作性に優れた防...

詳細情報を確認する

  • ハンドル形状:
    スイングハンドル
  • 種類:
    本体
  • 鍵形状:
    錠前付き
  • 特殊付加機能:
    防水
  • 材質:
    亜鉛
  • 材質(詳細):
    亜鉛合金
  • 仕上:
    サチライトクロムめっき
  • 全長(mm):
    117
  • 全幅(mm):
    34
  • 全高(mm):
    45.3
  • 付属品:
    止め金

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

防水フラットハンドル A-484-B-4 外形図01

付属品

防水フラットハンドル A-484-B-4 外形図02

製品仕様

  • 材質:亜鉛合金(ZDC)
  • 表面仕上:サチライトクロムめっき(MACr・MZCr)
  • 付属品:キー2本・ビスセット・止め金(AC-25-E-2)・取付け板
  • プル&スイング
【パネル穴明け寸法】
防水フラットハンドル A-484-B-4 製品仕様01
【作動例】
防水フラットハンドル A-484-B-4 製品仕様02

規格表

型番鍵番号L1L2L3L4L5L6W1W2W3(H1H2(H3t適用板厚製品質量
(g)
A-484-B-4-TAK60TAK601202683.518.51031934262783.522.55.52.30.6~2.0500
A-484-B-40200

※取付けねじを変更することにより(M5×14SW)最大適用板厚を4mmに広げることができます。

注意・禁止事項

  • 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。

型番リスト

型番
鍵番号
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0200
01787

1個

3,142( 3,456円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

TAK60
04097

1個

3,316( 3,648円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)。
・錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-484-B-TAK60)。
・防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm)。
・左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えが可能)。
【用途】
・キュービクル・配分電盤・制御盤。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防水フラットハンドル A-484-B-4

防水フラットハンドル A-484-B-4

    防水フラットハンドル A-484-B-3

    防水フラットハンドル A-484-B-3

      ステンレス防水フラットハンドル A-1485-F

      ステンレス防水フラットハンドル A-1485-F

        防水フラットハンドル A-495

        防水フラットハンドル A-495

          防水フラットハンドル A-484-A

          防水フラットハンドル A-484-A

            防水フラットハンドル A-484-B-2

            防水フラットハンドル A-484-B-2

              ステンレス薄型防水フラットハンドル A-1494

              ステンレス薄型防水フラットハンドル A-1494

                ロッドコントローラー付防水フラットハンドル AC-100-E

                ロッドコントローラー付防水フラットハンドル AC-100-E

                  防水プッシュハンドル A-490

                  防水プッシュハンドル A-490

                    防水フラットハンドル A-484-B-1

                    防水フラットハンドル A-484-B-1

                      ステンレスオートロック平面ハンドル A-1480

                      ステンレスオートロック平面ハンドル A-1480

                        防水フラットハンドル A-485-F

                        防水フラットハンドル A-485-F

                          防水フラットハンドル A-485/A-1485

                          防水フラットハンドル A-485/A-1485

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 3,142円 3,568円 9,450円 4,609円 3,940円 4,846円 12,600円 6,443円 3,978円 4,620円 23,100円 3,318円 2,306円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ハンドル形状 スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            鍵形状 錠前付き 錠前付き - 錠前付き 錠前付き 錠前付き 錠前付き 錠前付き 錠前付き 錠前付き 錠前付き 錠前付き -
                            特殊付加機能 防水 防水 防水 防水 防水 防水 防水 防水 防水 防水 防水 防水 防水
                            材質 亜鉛 亜鉛 ステンレス 亜鉛 亜鉛 アルミニウム ステンレス 亜鉛 アルミニウム アルミニウム ステンレス 亜鉛 -

                            防水フラットハンドル A-484-B-4のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            屋外盤のハンドルに使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/24
                            屋外盤のハンドルに、このタキゲン製の防水フラットハンドル(A-484-B-4)を使用しています。鍵No.200のハンドルの中から、このハンドルを選定しました。以前から使用しているため、利用実績もあり、安心して使えています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました