(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水フラットハンドル A-484-B-1

防水フラットハンドル A-484-B-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
4,620円 ~ 5,410円  特別価格 
税込価格
5,082円 ~ 5,951円  特別価格 

【特長】・防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)。・錠前は操作性に優れた防...

詳細情報を確認する

  • ハンドル形状:
    スイングハンドル
  • 種類:
    本体
  • 鍵形状:
    錠前付き
  • 特殊付加機能:
    防水
  • 材質:
    アルミニウム
  • 材質(詳細):
    アルミニウム合金
  • 仕上:
    サチライトクロムめっき
  • 全長(mm):
    192
  • 全幅(mm):
    43
  • 全高(mm):
    42.2
  • 適用板厚(mm):
    3
  • 付属品:
    止め金

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

防水フラットハンドル A-484-B-1 外形図1
防水フラットハンドル A-484-B-1 外形図2

製品仕様

  • 材質:アルミニウム合金(ADC)
  • 表面仕上:サチライトクロムめっき(MACr・MZCr)
  • 付属品:キー2本・ビスセット・止め金(AC-25-E-1)・取付け板
  • 用途:キュービクル・配分電盤・制御盤
  • 取付けねじを変更することにより最大適用板厚を広げることができます。
    5mm(M5×16SW)
防水フラットハンドル A-484-B-1 製品仕様関連画像

パネル穴明け寸法

規格表

型番鍵番号L1L2L3L4L5L6W1W2W3(H1H2(H3t適用板厚製品質量
(g)
A-484-B-1-TAK60TAK60192281572318123.543353613618.511.53.20.6~3.0470
A-484-B-10200

注意・禁止事項

  • 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。

型番リスト

型番
鍵番号
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0200
01786

1個

5,410円

4,400

( 4,840円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

TAK60
04094

1個

4,620( 5,082円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)。
・錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-484-B-TAK60)。
・防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm)。
・左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防水フラットハンドル A-484-B-1

防水フラットハンドル A-484-B-1

    ステンレスオートロック平面ハンドル A-1480

    ステンレスオートロック平面ハンドル A-1480

      強制押出し機能付防水フラットハンドル A-494-12

      強制押出し機能付防水フラットハンドル A-494-12

        ステンレス防水フラットハンドル A-1485-F

        ステンレス防水フラットハンドル A-1485-F

          ステンレス強制押出し機構付防水フラットハンドル A-1481-N

          ステンレス強制押出し機構付防水フラットハンドル A-1481-N

            ステンレス防水フラットハンドル A-1950-A

            ステンレス防水フラットハンドル A-1950-A

              ステンレス強制押出し機構付防水フラットハンドル A-1481-F

              ステンレス強制押出し機構付防水フラットハンドル A-1481-F

                防水フラットハンドル A-485/A-1485

                防水フラットハンドル A-485/A-1485

                  防水フラットハンドル A-485-F

                  防水フラットハンドル A-485-F

                    薄型防水フラットハンドル A-960

                    薄型防水フラットハンドル A-960

                      ステンレス平面スイングハンドル A-1475

                      ステンレス平面スイングハンドル A-1475

                        薄型平面スイングハンドル A-464-L

                        薄型平面スイングハンドル A-464-L

                          防水フラットハンドル A-465-C

                          防水フラットハンドル A-465-C

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 4,620円 23,100円 5,964円 9,450円 12,780円 15,750円 15,780円 2,306円 3,318円 3,098円 13,077円 4,586円 2,673円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            ハンドル形状 スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            鍵形状 錠前付き 錠前付き ラッチ式 - ラッチ式 錠前付き ラッチ式 - 錠前付き 錠前付き 錠前付き 錠前付き 錠前付き
                            特殊付加機能 防水 防水 防水 防水 防水 防水 防水 防水 防水 防水 なし(通常) 防水 防水
                            材質 アルミニウム ステンレス 亜鉛 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス - 亜鉛 亜鉛 ステンレス アルミニウム 亜鉛

                            防水フラットハンドル A-484-B-1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました