【特長】・平面ハンドルA-160・A-240シリーズのパネル穴開け寸法でも取付...
パネル穴明け寸法
型番 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 |
---|---|---|---|---|---|---|
A-465-C-2-1 | 115 | 22 | 12 | 83 | 96 | 12.5 |
型番 | W1 | W2 | W3 | (H1) | (H2) | (H3) | t | 適用板厚 | 製品質量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-465-C-2-1 | 28 | 23 | 24 | 47 | 26 | 24 | 2.3 | 0.8~3.2 | 350 |
※付属の取付ねじを使用する場合の適用板厚です。
Loading...
【特長】
・平面ハンドルA-160・A-240シリーズのパネル穴開け寸法でも取付けられます。
・左右兼用型です。
【用途】
・キュービクル・配分電盤・制御盤。
この商品に近い類似品がありませんでした。
A-465-C-2-1で型番確定
防水フラットハンドル A-465-Cの型番A-465-C-2-1のページです。
型番A-465-C-2-1に関する仕様情報を記載しております。