(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

締付平面ハンドル A-474

締付平面ハンドル A-474

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
3,970円 ~ 4,082円  特別価格 
税込価格
4,367円 ~ 4,490円  特別価格 

ワンタッチオープン・ワンタッチ締付け。【特長】・錠前は操作性に優れた防塵シャッ...

詳細情報を確認する

  • ハンドル形状:
    スイングハンドル
  • 種類:
    本体
  • 鍵形状:
    ラッチ式
  • 特殊付加機能:
    なし(通常)
  • 材質:
    亜鉛
  • 材質(詳細):
    亜鉛合金
  • 仕上:
    サチライトクロムめっき
  • 全長(mm):
    125
  • 全幅(mm):
    38
  • 全高(mm):
    26.7
  • 適用板厚(mm):
    4
  • 付属品:
    止め金

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

締付平面ハンドル A-474 外形図

製品仕様

  • 製品質量:515g
  • 鍵番号:TAK60・0200
  • 適用板厚:1.2~4mm
  • 付属品:キー2本・取付け板・ビスセット・専用止め金
  • A-474-L-TAK60・A-474-L:左開き用
  • A-474-R-TAK60・A-474-R:右開き用
締付平面ハンドル A-474 製品仕様関連画像1

パネル穴明け寸法

締付平面ハンドル A-474 製品仕様関連画像2

ワンタッチオープン
ボタンを押すだけでスムーズに開扉
(ハンドルがポップアップすると止め金が3mmリフトし、回転します。)

締付平面ハンドル A-474 製品仕様関連画像3

ワンタッチ締付け
ハンドルを押すことにより止め金が回転し3mmリフトして扉を締付けます。

注意・禁止事項

  • 永くご使用頂くために定期的に摺動部に高性能潤滑剤C-985を塗布してください。
  • 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。

型番リスト

型番
勝手
鍵番号
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
左用
0200
02202

1個

4,082( 4,490円 )

5日目

左用
TAK60
04108

1個

3,970( 4,367円 )

5日目

右用
0200
02810

1個

4,082( 4,490円 )

5日目

右用
TAK60
04109

1個

4,046円

3,600

( 3,960円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ワンタッチオープン・ワンタッチ締付け。
【特長】
・錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-474-TAK60)。
・ハンドルを収納することにより、止め金が回転し3mmリフト。シールド効果が得られる。
・全体にアールがついたソフトデザイン。
・防錆アップのサチライトクロムめっき(25Mm)。
・右開き用・左開き用(本図・写真共右開き用)。
・全長(mm):125・全幅(mm):38・全高(mm):26.7・適用板厚(mm):4。
・材質:亜鉛合金・表面仕上:サチライトクロムめっき・止め金:付属。
【用途】
・EMI防止用シールドラック・キャビネット・制御盤。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

締付平面ハンドル A-474

締付平面ハンドル A-474

    平面ハンドル A-240-A

    平面ハンドル A-240-A

      薄型防水フラットハンドル A-960

      薄型防水フラットハンドル A-960

        中折平面ハンドル A-150

        中折平面ハンドル A-150

          押ボタン付平面ハンドル A-160-A

          押ボタン付平面ハンドル A-160-A

            小型平面ハンドル A-250

            小型平面ハンドル A-250

              平面ハンドル A-230

              平面ハンドル A-230

                ステンレス平面ハンドル A-1230-A

                ステンレス平面ハンドル A-1230-A

                  ステンレス防水フラットハンドル A-1465-C

                  ステンレス防水フラットハンドル A-1465-C

                    平面スイングハンドル A-475

                    平面スイングハンドル A-475

                      平面ハンドル A-910

                      平面ハンドル A-910

                        防水フラットハンドル A-465-F

                        防水フラットハンドル A-465-F

                          平面ハンドル A-250-A

                          平面ハンドル A-250-A

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 3,970円 1,917円 3,098円 1,328円 1,554円 1,155円 2,730円 15,225円 13,314円 1,595円 2,075円 2,867円 2,152円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ハンドル形状 スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            鍵形状 ラッチ式 錠前付き 錠前付き - - - 錠前付き 錠前付き 錠前付き - - 錠前付き -
                            特殊付加機能 なし(通常) なし(通常) 防水 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) 防水 なし(通常) なし(通常) 防水 なし(通常)
                            材質 亜鉛 亜鉛 亜鉛 亜鉛 亜鉛 亜鉛 亜鉛 ステンレス ステンレス 亜鉛 亜鉛 亜鉛 亜鉛

                            締付平面ハンドル A-474のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました