(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リングハンドル A-131

リングハンドル A-131

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
948円 ~ 1,011円
税込価格
1,043円 ~ 1,112円

【特長】・左右兼用型です。【用途】・計測機器・小型機器の扉。

詳細情報を確認する

  • ハンドル形状:
    ツマミ・ノブ型ハンドル
  • 種類:
    本体
  • 鍵形状:
    ラッチ式
  • 特殊付加機能:
    なし(通常)
  • 材質:
    亜鉛
  • 用途:
    計測機器、小型機器の扉
  • 種類(詳細):
    ハンドル本体
  • 材質(詳細):
    亜鉛合金(ZDC)
  • 仕上:
    クロムめっき(MZCr)
  • 勝手:
    左右兼用型
  • 適用板厚(mm):
    最大2
  • 備考:
    止め金は別売りです

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

リングハンドル A-131 外形図

製品仕様

型番RoHS10材質表面仕上H1H2H3(H4)φDP最大適用板厚
(mm)
製品質量
(g)
A-131-1亜鉛合金
(ZDC)
クロムめっき
(MZCr)
1193204015275
A-131-210.57.8217321355

●:RoHS10指令対応品

技術情報・設計アイデア

パネル穴明け寸法

リングハンドル A-131 パネル穴明け寸法図

型番リスト

型番
外径(mm)
商品コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
40
00280
10

1個

1,011( 1,112円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

32
00281
10

1個

948( 1,043円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・左右兼用型です。【用途】・計測機器・小型機器の扉。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リングハンドル A-131

リングハンドル A-131

    丸型ハンドル A-36

    丸型ハンドル A-36

      S型ハンドル A-88

      S型ハンドル A-88

        小型ボックス用ラッチ錠 C-839

        小型ボックス用ラッチ錠 C-839

          ロックボルト A-171

          ロックボルト A-171

            プレーン ラッチ ノブ (PK40)

            プレーン ラッチ ノブ (PK40)

              回転ラッチ C-580N

              回転ラッチ C-580N

                押しボタンつまみ A-64N

                押しボタンつまみ A-64N

                  防水平面ハンドル A-57

                  防水平面ハンドル A-57

                    プラロック(レバータイプ) CP-317

                    プラロック(レバータイプ) CP-317

                      スライドカムロック C-315

                      スライドカムロック C-315

                        防水丸型平面ハンドル A-53

                        防水丸型平面ハンドル A-53

                          防水平面ハンドル A-52

                          防水平面ハンドル A-52

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 イマオコーポレーション タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 948円 697円 850円 2,563円 569円 3,887円 1,124円 3,044円 2,535円 211円 767円 1,565円 1,709円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            ハンドル形状 ツマミ・ノブ型ハンドル ツマミ・ノブ型ハンドル ツマミ・ノブ型ハンドル ツマミ・ノブ型ハンドル ツマミ・ノブ型ハンドル ツマミ・ノブ型ハンドル ツマミ・ノブ型ハンドル ツマミ・ノブ型ハンドル ツマミ・ノブ型ハンドル ツマミ・ノブ型ハンドル ツマミ・ノブ型ハンドル ツマミ・ノブ型ハンドル ツマミ・ノブ型ハンドル
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            鍵形状 ラッチ式 ラッチ式 なし ラッチ式 コイン・ドライバー ラッチ式 ラッチ式 押しボタン式 錠前付き ラッチ式 ラッチ式 なし なし
                            特殊付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) 防水 なし(通常) なし(通常) 防水 防水
                            材質 亜鉛 亜鉛 亜鉛 ステンレス スチール 樹脂 スチール アルミニウム 亜鉛 樹脂 亜鉛 亜鉛 亜鉛

                            リングハンドル A-131のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            コンベアの安全カバーに使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/10
                            コンベアの安全カバーに使用しました。
                            テールのプーリー部に蛇行調整用のテークアップネジが有り、
                            調整するときに開閉できる窓を取り付けて、その窓の開閉ハンドルに使用しています。
                            埃が多い環境下で使用しているけれど、不具合は今の所なにもありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました