(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス大型ローラー締りハンドル FA-1837

ステンレス大型ローラー締りハンドル FA-1837

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
30,975円
税込単価
34,073円

【特長】・大型扉も確実に固定します。・外部より南京錠で施錠しても内部解除ボタン...

詳細情報を確認する

  • ハンドル形状:
    密閉ハンドル
  • 材質:
    ステンレス
  • 用途:
    通信機シェルター・収容箱・防音扉・電磁波防護扉などの大型扉
  • 材質(詳細):
    ステンレス鋼鋳物
  • 仕上:
    ヘアーライン仕上

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

FA-1837-RA

ステンレス大型ローラー締りハンドル FA-1837 FA-1837-RA外形図

FA-1837S-1

FA-1837S-2

ステンレス大型ローラー締りハンドル FA-1837 FA-1837S-1外形図
ステンレス大型ローラー締りハンドル FA-1837 FA-1837S-2外形図

FA-1837-W-R

ステンレス大型ローラー締りハンドル FA-1837 FA-1837-W-R外形図

製品仕様

型番材質表面仕上備考
FA-1837-RA-Lステンレス鋼鋳物(SUS304)ヘアライン仕上ローラー締りユニット(左タイプ)
FA-1837-RA-Rステンレス鋼鋳物(SUS304)ヘアライン仕上ローラー締りユニット(右タイプ)
FA-1837-S-1ステンレス鋼鋳物(SUS304)ヘアライン仕上埋込みタイプ
FA-1837-S-2ステンレス鋼鋳物(SUS304)ヘアライン仕上面付タイプ
FA-1837-W-Lステンレス鋼鋳物(SUS304)ヘアライン仕上1点締め・左開き用
FA-1837-W-Rステンレス鋼鋳物(SUS304)ヘアライン仕上1点締め・右開き用

使用例

ステンレス大型ローラー締りハンドル FA-1837 使用例

3点締め仕様の例(左用)

技術情報・設計アイデア

3点締め取付け参考寸法

ステンレス大型ローラー締りハンドル FA-1837 3点締め取付け参考寸法図

※L1=上部ロッド棒=センターハンドルの回転中心より上ローラー回転中心までの距離(2000mm以下)
   L2=下部ロッド棒=センターハンドルの回転中心より下ローラー回転中心までの距離(2000mm以下)

型番リスト

型番
種類
鍵形状
特殊付加機能
種類(詳細)
勝手
仕様1
全長(mm)
全幅(mm)
全高(mm)
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FA-1837-RA-L

関連部品
-
-
ローラー締りユニット
左タイプ
-
212
60
79
60798

1個

30,975( 34,073円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型扉も確実に固定します。
・外部より南京錠で施錠しても内部解除ボタンを押すことで解錠可能です。
・電磁波対策機構(外部ハンドルと内部ハンドルを樹脂にて連結)。
・ハンドルを開方向に回転することにより扉が5mm浮き上がり、パッキンの粘着や扉の凍結の際でもスムーズに開扉が可能です。
・ロッド棒にて多点締めが可能です。
・受座は埋込み用(FA-1837S-1)と面付け用(FA-1837S-2)があります。
・受座(FA-1837S-1)は取付け位置の調整ができます。
【用途】
・通信機シェルター・収容箱・防音扉・電磁波防護扉などの大型扉。

カタログ

FA-1837-RA-Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス大型ローラー締りハンドル FA-1837の型番FA-1837-RA-Lのページです。
型番FA-1837-RA-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス大型ローラー締りハンドル FA-1837

ステンレス大型ローラー締りハンドル FA-1837

    手動ラッチハンドル FA-623

    手動ラッチハンドル FA-623

      ステンレスコンテナーハンドル FA-1811N/FA-1811

      ステンレスコンテナーハンドル FA-1811N/FA-1811

        両開き用フラットラッチ AC-377-F

        両開き用フラットラッチ AC-377-F

          コンテナーハンドル FA-810

          コンテナーハンドル FA-810

            ステンレスコンテナーハンドル FA-1820

            ステンレスコンテナーハンドル FA-1820

              ステンレスコンテナーハンドル FA-1810

              ステンレスコンテナーハンドル FA-1810

                ローラー締りハンドル FA-836

                ローラー締りハンドル FA-836

                  密閉用小型連動ハンドル FA-729

                  密閉用小型連動ハンドル FA-729

                    密閉用コーナーハンドル FA-614

                    密閉用コーナーハンドル FA-614

                      連動安全装置 FA-622

                      連動安全装置 FA-622

                        密閉用小型連動ハンドル FA-1729(729)用パイプ

                        密閉用小型連動ハンドル FA-1729(729)用パイプ

                          ステンレス密閉用小型連動ハンドル FA-1729

                          ステンレス密閉用小型連動ハンドル FA-1729

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 30,975円 4,200円 9,240円 5,670円 5,861円 40,427円 16,277円 4,515円 4,809円 5,682円 1,113円 2,297円 12,249円
                            通常出荷日 5日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            ハンドル形状 密閉ハンドル 密閉ハンドル 密閉ハンドル 密閉ハンドル 密閉ハンドル 密閉ハンドル 密閉ハンドル 密閉ハンドル 密閉ハンドル 密閉ハンドル 密閉ハンドル 密閉ハンドル 密閉ハンドル
                            材質 ステンレス - ステンレス 亜鉛 スチール ステンレス ステンレス 黄銅(真鍮) 亜鉛 亜鉛 - ステンレス ステンレス
                            用途 通信機シェルター・収容箱・防音扉・電磁波防護扉などの大型扉 プレハブ冷凍冷蔵庫、ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用 軽小型トラック、小型コンテナー シェルター・収容箱・防音扉などの両開き仕様の固定扉 コンテナー車、冷凍冷蔵車、保冷車扉用 特装車、コンテナー車、冷凍冷蔵車等 コンテナー車、冷凍冷蔵車、保冷車扉用 防音扉などの大型密閉用扉 冷凍冷蔵庫、オーブンレンジ 厨房用機器、医療用機器、試験機などの中型・軽量大型扉用 プレハブの冷凍冷蔵庫、ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用 冷凍冷蔵庫、厨房用機器、医療用機器の扉用 冷凍冷蔵庫、厨房用機器、医療用機器の扉用
                            材質(詳細) ステンレス鋼鋳物 - ステンレス鋼板(SUS304) 亜鉛合金 鋳鉄(FCD400) ステンレス鋼板 ステンレス鋼 黄銅鋳物 亜鉛合金(ZDC) 亜鉛合金 - ステンレス(SUS304) ステンレス鋼鋳物(SUS304)
                            仕上 ヘアーライン仕上 - 鏡面バフ研磨 サチライトクロムめっき 亜鉛めっきクロメート処理 バフ研磨 バフ研磨 サチライトクロムめっき クロムめっき クロムめっき - 鏡面バフ研磨 電解研磨

                            ステンレス大型ローラー締りハンドル FA-1837のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました