(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シールドタイト C-300-B-EMC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シールドタイト C-300-B-EMC

  • SALE 2025/03/31まで
  • 当日出荷可能
評価 3.6平均満足度3.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
520円 440円
税込単価
572円 484円

【特長】・表面抵抗が0.04Ω/sqと低く、金属並みの優れたシールド性能を発揮...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ポリウレタン
  • 長さ(m):
    1
  • 環境:
    標準 / 導電性
  • 材質2:
    ポリエステル繊維織物
  • 断面形状:
    長方形
  • 粘着テープ:
    導電性粘着テープ付

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
高さ(mm)
商品コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-300-B-5-10-EMC

10
5
24304
10

1個

520円

440

( 484円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面抵抗が0.04Ω/sqと低く、金属並みの優れたシールド性能を発揮します。
・芯材に高性能ウレタンフォーム(t=0.5は除く)を使用し、特殊構造のため面圧がソフトでありながら復元弾性力が非常に優れ、長時間の乾熱圧縮時においても低い接触抵抗値を保ち続けます。
・表面が滑らかで柔軟性に富んだ導電性繊維のため、接面する筐体によくフィットします。
・筐体等への取付けは、接着テープにより容易にできます。
・UL規格 UL94 V-0認定品です。
・表面に強化保護コート加工されています。
【用途】
・OA機器、パソコン、コンピュータ及び周辺機器、無線機器、医療機器、各種筐体。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シールドタイト C-300-B-EMCの型番C-300-B-5-10-EMCのページです。
型番C-300-B-5-10-EMCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シールドタイト C-300-B-EMC

シールドタイト C-300-B-EMC

    スポンジパッキン C-300-CR

    スポンジパッキン C-300-CR

      アルミ箔テープ C-300-AL

      アルミ箔テープ C-300-AL

        電磁波対策防水用パッキン C-300-NS

        電磁波対策防水用パッキン C-300-NS

          シーリングパッキン C-300-EF

          シーリングパッキン C-300-EF

            エッジ用ゴムパッキン 209-0801、209-0802

            エッジ用ゴムパッキン 209-0801、209-0802

              4-リップシールゴムパッキン 209-01型

              4-リップシールゴムパッキン 209-01型

                シーリングパッキン C-300-EG

                シーリングパッキン C-300-EG

                  エッジ用ゴムパッキン 209-0803

                  エッジ用ゴムパッキン 209-0803

                    スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0201・209-0205

                    スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0201・209-0205

                      ワンタッチパッキン FC-779

                      ワンタッチパッキン FC-779

                        ゴムパッキン 209-0906

                        ゴムパッキン 209-0906

                          導電性ゴムパッキン 209-1301

                          導電性ゴムパッキン 209-1301

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 520円 40円 1,386円 1,739円 93円 776円 710円 84円 8,409円 1,299円 7,350円 1,097円 10,748円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目  
                            材質 ポリウレタン クロロプレンゴム - クロロプレンゴム EPDMとブチルゴムの混合発泡体 塩化ビニル樹脂(PVC) エチレンプロピレンゴム EPDMの発泡体 塩化ビニル樹脂(PVC) エチレンプロピレンゴム - エチレンプロピレンゴム 軟質エチレンプロピレンゴム
                            長さ(m) 1 1 - 1 2 - - 2 - - 50 - -
                            環境 標準 / 導電性 標準 / 耐熱性 / 耐候性 - 標準 標準 / 耐熱性 / 耐寒性 / 耐候性 標準 標準 標準 / 耐熱性 / 耐寒性 / 耐候性 標準 標準 標準 標準 標準 / 導電性
                            材質2 ポリエステル繊維織物 - - ニッケル鋼合金 - - - - - - - - -
                            断面形状 長方形 長方形 - - 長方形 - - 長方形 - - 異形 - -

                            シールドタイト C-300-B-EMCのレビュー

                            評価 3.6 平均満足度:3.6 3件のレビュー
                            冶具
                            評価 4.0満足度:4.02018/06/01
                            表面が紙のような素材で覆われています。
                            そのためあまり柔軟性は感じません。
                            密着感があるようにも思えません。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            導通が必要な部品の導通
                            評価 3.0満足度:3.02019/10/23
                            シールドタイトは少量売りだと高い場合が多いですが、ミスミでの購入は良心的な価格で助かっています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            オーディオ機器
                            評価 4.0満足度:4.02018/03/28
                            パネル同志をソフトに密着しつつ確実に導通が得られます。
                            また、適切な厚みを選択できれば物理的干渉によるビビりも抑えられ一石二鳥です。 テープ固定なので作業性が良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ゴムパッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました