(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アジャスター押さえ金具 KC-282-E

アジャスター押さえ金具 KC-282-E

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
566円
税込単価
623円

【特長】・自販機専用アンカーボルトKC-282-B用アジャスタ-押さえ金具です...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    取付・固定用金具
  • 全長(mm):
    155
  • 全高(mm):
    15
  • 全幅(mm):
    70
  • 材質(詳細)(mm):
    冷間圧延鋼板
  • 表面仕上げ:
    亜鉛めっきクロメート処理
  • 適用レベルアジャスター:
    アンカーボルトKC-282-B
  • 商品コード:
    22234

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

アジャスター押さえ金具 KC-282-E 外形図

製品仕様

KC-282専用固定金具

  • 製品質量:311g
  • 材質:冷間圧延鋼板(SPCC)
  • 表面仕上:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KC-282-E-1

1個

566( 623円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自販機専用アンカーボルトKC-282-B用アジャスタ-押さえ金具です。
【用途】
・自動販売機・アミューズメント機器。

カタログ

 

KC-282-E-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アジャスター押さえ金具 KC-282-Eの型番KC-282-E-1のページです。
型番KC-282-E-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アジャスター押さえ金具 KC-282-E

アジャスター押さえ金具 KC-282-E

    アジャスタパッド用取付ナット

    アジャスタパッド用取付ナット

      アジャスター押さえ金具 KC-275-C

      アジャスター押さえ金具 KC-275-C

        ステンレスアジャスター押さえ金具 KC-1275-C

        ステンレスアジャスター押さえ金具 KC-1275-C

          アジャスタパッド用固定プレート

          アジャスタパッド用固定プレート

            アジャスターネジ用 受座

            アジャスターネジ用 受座

              アジャスターボルト 足止めプレート ステンレス製

              アジャスターボルト 足止めプレート ステンレス製

                フットジャッキ用固定プレート

                フットジャッキ用固定プレート

                  アジャスター用スリム受座

                  アジャスター用スリム受座

                    板付ナット

                    板付ナット

                      アジャストギア KC-339-G

                      アジャストギア KC-339-G

                        ストッパープレート STP

                        ストッパープレート STP

                          アジャスタパッドユニット

                          アジャスタパッドユニット

                            メーカー タキゲン製造 ミスミ タキゲン製造 タキゲン製造 ミスミ 和気産業 トラスコ中山 ナベヤ 和気産業 八幡ねじ タキゲン製造 Jmec WOOJIN(ウージン)
                            通常価格 566円 277円 178円 335円 254円 125円 566円 518円 282円 114円 399円 224円 909円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目~   5日目   5日目   9日目~  
                            種類 取付・固定用金具 固定用ボルト・ナット 取付・固定用金具 取付・固定用金具 取付・固定用金具 取付・固定用金具 取付・固定用金具 取付・固定用金具 取付・固定用金具 固定用ボルト・ナット 工具 取付・固定用金具 その他レベル調整部品
                            全長(mm) 155 - - - - - - - - - - - -
                            全高(mm) 15 - - - - - - - - - 12 - -
                            全幅(mm) 70 - - - - - - - - - 52 - -
                            材質(詳細)(mm) 冷間圧延鋼板 - 冷間圧延鋼板 ステンレス鋼板 - - - - - - アルミニウム合金 - -

                            アジャスター押さえ金具 KC-282-Eのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アジャスタ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました