(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アジャスターゴムパット KC-275-RP

アジャスターゴムパット KC-275-RP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.7平均満足度4.7 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
100円 ~ 188円
税込価格
110円 ~ 207円

【特長】・取付けることで防振性が優れます。・床面への傷防止になります。【用途】...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

アジャスターゴムパット KC-275-RP 外形図

製品仕様

  • 材質:エチレン・プロピレンゴム(EPDM)

規格表

アジャスターゴムパット KC-275-RP 規格表

●:RoHS10指令対応品

使用例

アジャスターゴムパット KC-275-RP 使用例

型番リスト

型番
全高(mm)
適用レベルアジャスター
商品コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
8
KC-275/1275A-1~3
31503
10

1個

188( 207円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

7
KC-275/1275A-4
31504
10

1個

163( 179円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
KC-275/1275A-5~6
31505
10

1個

100( 110円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付けることで防振性が優れます。
・床面への傷防止になります。
【用途】
・KC-275-A、KC-1275-A専用ゴムパットです。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アジャスターゴムパット KC-275-RP

アジャスターゴムパット KC-275-RP

    レベリングプレート 丸型

    レベリングプレート 丸型

      レベル調整用球面ナット

      レベル調整用球面ナット

        アジャスター用スリム受座

        アジャスター用スリム受座

          サンアジャストボルト用受座部後施工用ゴム

          サンアジャストボルト用受座部後施工用ゴム

            スイベルパッド

            スイベルパッド

              アジャスターベース SDY-L型

              アジャスターベース SDY-L型

                レベリングプレート丸型 LPC・LPCSシリーズ

                レベリングプレート丸型 LPC・LPCSシリーズ

                  アジャスタパッド用取付ナット

                  アジャスタパッド用取付ナット

                    板付ナット

                    板付ナット

                      アジャスター押さえ金具 KC-282-E

                      アジャスター押さえ金具 KC-282-E

                        フットジャッキ用取付プレート

                        フットジャッキ用取付プレート

                          ストッパープレート STP

                          ストッパープレート STP

                            メーカー タキゲン製造 岩田製作所 ナベヤ 和気産業 サンファスナー部品 ナベヤ スガツネ工業 ナベヤ ミスミ 八幡ねじ タキゲン製造 ナベヤ Jmec
                            通常価格 100円 2,001円 768円 282円 248円 1,098円 47,606円 1,718円 277円 114円 566円 361円 224円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   5日目  
                            種類 その他レベル調整部品 レベリングプレート 固定用ボルト・ナット 取付・固定用金具 その他レベル調整部品 - レベリングマウント・ベースプレート レベリングプレート 固定用ボルト・ナット 固定用ボルト・ナット 取付・固定用金具 取付・固定用金具 取付・固定用金具
                            材質(詳細)(mm) EPDM - - - - - - - - - 冷間圧延鋼板 - -

                            アジャスターゴムパット KC-275-RPのレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー
                            アジャスタのむき出しの金属脚にはめて使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/10/08
                            金属むき出しのアジャスタパッドに本品をはめることで床への傷が気にならなくなります!!

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            外販装置付帯部品として
                            評価 4.0満足度:4.02020/02/14
                            外販装置、定置固定用脚部としてレベルアジャスター型番:KC-1275-A-4とのSET利用をしています。当社製品使用部品に対する規格統一の意味合いと共に過去からの利用実績により得られた性能(安定した座り)に満足度が高く、使い勝手が良好である等の各種要素を鑑み、標準搭載部品として型番:KC-275-RP-2を継続利用しています。十分信頼に足る商品です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            基板の押さえに使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/16
                            アジャスタゴムパッドと一緒に使用しており、振動が激しい場所で基板の上に取り付けて押さえに使用しました。試作品で何種類か試した中で一番サイズが合っており、良かったです。また、近いうちにリピートで購入する予定です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設置脚部用付帯部品として
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/09
                            外販設備品や棚等の設置脚部用付帯部品として使用しています。レベルアジャスター型番:KC-275-A-HEX-2に対し装着利用することで設置床面の防護(疵予防)や防振効果が得られる商品として重宝しリピート購入しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アジャスタ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました