不要穴を塞ぐキャップ。【特長】・UL規格適合素材を使用。・1つのサイズで板厚0...
型番
未確定13件の候補があります。
Loading...
ホールプラグの外観(アイボリー)
UL規格適合素材を使用。
1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応可能。取付けは指で押すだけ。
外形図
パネル穴明け寸法
商品番号 Product No. | H | φD1 | φD2 | φD3 | 適用板厚 Applicable panel thickness | 製品質量(g) Mass |
---|---|---|---|---|---|---|
CP-30-HP-0 | 5.9 | 6.4 | 4.6 | 4.8 | 1.6 | 0.05 |
CP-30-HP-1 | 8.0 | 8.0 | 6.1 | 6.4 | 0.8 1.6 | 0.18 |
CP-30-HP-2 | 9.5 | 7.7 | 8.0 | 0.23 | ||
CP-30-HP-3 | 10.3 | 12.0 | 9.3 | 9.5 | 0.8 1.6 2.3 3.2 | 0.43 |
CP-30-HP-4 | 13.5 | 10.8 | 11.0 | 0.50 | ||
CP-30-HP-5 | 14.6 | 12.5 | 12.7 | 0.65 | ||
CP-30-HP-6 | 16.7 | 14.1 | 14.3 | 0.78 | ||
CP-30-HP-7 | 18.2 | 15.7 | 15.9 | 0.85 | ||
CP-30-HP-8 | 20.0 | 17.3 | 17.5 | 1.05 | ||
CP-30-HP-9 | 23.2 | 18.8 | 19.0 | 1.23 | ||
CP-30-HP-10 | 22.6 | 20.4 | 20.6 | 1.50 | ||
CP-30-HP-11 | 11.5 | 25.8 | 22.0 | 22.2 | 1.96 | |
CP-30-HP-12 | 30.5 | 25.3 | 25.5 | 2.53 | ||
CP-30-HP-13 | 31.0 | 27.8 | 28.0 | 2.56 | ||
CP-30-HP-14 | 33.3 | 29.9 | 30.1 | 2.57 | ||
CP-30-HP-15 | 34.9 | 31.8 | 32.0 | 3.30 | ||
CP-30-HP-16 | 38.0 | 34.8 | 35.0 | 3.83 | ||
CP-30-HP-17 | 42.7 | 37.8 | 38.0 | 4.39 | ||
CP-30-HP-18 | 48.4 | 44.7 | 45.0 | 5.29 | ||
CP-30-HP-19 | 55.0 | 50.8 | 51.0 | 6.36 |
仕様一覧(mm)
型番 |
カラー |
適用板厚(mm) |
パネル穴開け寸法(mm) |
商品コード | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
|
ブラック
|
1.6
|
4.8
|
23952
| 10 | 1個 | 17円(
19円
) | - |
アイボリー
|
1.6
|
4.8
|
23953
| 10 | 10個 | 17円 13円 ( 14円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
アイボリー
|
0.8,1.6
|
6.4
|
23919
| 10 | 1個 | 18円 13円 ( 14円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
アイボリー
|
0.8,1.6,2.3,3.2
|
9.5
|
23921
| 10 | 10個 | 17円(
19円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
アイボリー
|
0.8,1.6,2.3,3.2
|
11.0
|
23922
| 10 | 1個 | 18円 14円 ( 15円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
アイボリー
|
0.8,1.6,2.3,3.2
|
12.7
|
23923
| 10 | 1個 | 22円 14円 ( 15円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
ブラック
|
0.8,1.6,2.3,3.2
|
17.5
|
21689
| 10 | 1個 | 24円(
26円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
アイボリー
|
0.8,1.6,2.3,3.2
|
25.5
|
23930
| 10 | 1個 | 31円(
34円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
ブラック
|
0.8,1.6,2.3,3.2
|
28.0
|
21694
| 10 | 1個 | 32円(
35円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
|
ブラック
|
0.8,1.6,2.3,3.2
|
32.0
|
21696
| 10 | 1個 | 38円 32円 ( 35円 ) | - |
アイボリー
|
0.8,1.6,2.3,3.2
|
35
|
23934
| 10 | 10個 | 48円(
53円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
アイボリー
|
0.8,1.6,2.3,3.2
|
45
|
23936
| 10 | 10個 | 61円(
67円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
ブラック
|
0.8,1.6,2.3,3.2
|
51.0
|
21700
| 10 | 10個 | 61円(
67円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
不要穴を塞ぐキャップ。
【特長】
・UL規格適合素材を使用。
・1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応可能。
・取付けは指で押すだけで容易。
・不要な穴を簡単に塞ぐことが可能。
【用途】
・板金穴を塞ぐ。
タキゲン製造
プラスチックホールキャップ CP-30-HC
板金(0.6~1.2mm)の穴(φ7~φ45)をワンプッシュでふさぐ事が出来るCP-30-HCシリーズです。密着性があり、ガタつきを防ぎます。
タキゲン製造
プラスチックホールプラグ CP-30-HP-LC
コインロック用パネル穴明(φ19.5×16)をふさぐ、CP-30-HP-LCです。板厚0.8・1.2・1.6・2.3mmに対応しています。取り付けは指で押すだけです。
タキゲン製造
コーナーバンパー C-30-CB
配電盤・分電盤のコーナーの保護及び、衝突時のケガを防止するC-30-CBです。付属の両面テープにより、加工なしで取付けられます。安全対策にご使用頂けます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
ミスミ
LANケーブル延長 STP CAT6A/CAT6/CAT5e パネルマウント(丸型JJ中継アダプタ)
評価 4.4
通常価格(税別): 1,452円~
通常出荷日: 在庫品1日目
当日出荷可能