(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリンダー錠キャップ C-135

シリンダー錠キャップ C-135

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
770円 ~ 1,681円
税込価格
847円 ~ 1,849円

シリンダー錠に使用するキャップ。【特長】・ABS樹脂を使用の為、屋外での使用に...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

防塵・簡易防水タイプ

C-135-10の外観

C-135-10の外観

C-135-0、C-135-1、C-135-2の寸法図

C-135-0、C-135-1、C-135-2の寸法図

C-135-10の寸法図

C-135-10の寸法図

商品番号
Product No.
H1H2φDφdP.C.DM製品質量(g)
Mass
C-135-01144325.533M333
C-135-1136.54825.233M352
C-135-2136.53822.227.5M2.331
C-135-10図面参照
See the drawings
344

型番リスト

型番
内径(φ(mm))
商品コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25.5
20414
10

5個

770( 847円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

45
22902
-

5個

1,681( 1,849円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

シリンダー錠に使用するキャップ。
【特長】
・ABS樹脂を使用の為、屋外での使用に最適。
・防塵・簡易防水タイプ。
【用途】
・屋外用分電盤。

(i)ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリンダー錠キャップ C-135

シリンダー錠キャップ C-135

    アイボリービスキャップS No.2 十字穴用

    アイボリービスキャップS No.2 十字穴用

      クリームビスキャップS No.2 十字穴用

      クリームビスキャップS No.2 十字穴用

        セットキャップカバー(グレー)

        セットキャップカバー(グレー)

          ブラックビスキャップS No.2 十字穴用

          ブラックビスキャップS No.2 十字穴用

            茶色ビスキャップS No.2 十字穴用

            茶色ビスキャップS No.2 十字穴用

              ホワイトビスキャップS No.2 十字穴用

              ホワイトビスキャップS No.2 十字穴用

                アタマカクシテ

                アタマカクシテ

                  SDCプロテクトパーツ カラーキャップ

                  SDCプロテクトパーツ カラーキャップ

                    プラスチックセットキャップ・座金 CP-328

                    プラスチックセットキャップ・座金 CP-328

                      ナットキャップ(白)

                      ナットキャップ(白)

                        ハイメタルキャップ

                        ハイメタルキャップ

                          タップ穴保護プラグ(THP)

                          タップ穴保護プラグ(THP)

                            メーカー タキゲン製造 SUNCO SUNCO アトムリビンテック SUNCO SUNCO SUNCO タケネ SDC田中(ねじ・ボルト・座金・ナット) タキゲン製造 SUNCO ダンドリビス イマオコーポレーション
                            通常価格 770円 211円 211円 207円 211円 211円 212円 389円 27円 75円 178円 128円 300円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状
                            タイプ ボルト・ナット用キャップ その他キャップ その他キャップ ボルト・ナット用キャップ その他キャップ その他キャップ その他キャップ その他キャップ ボルト・ナット用キャップ ボルト・ナット用キャップ その他キャップ ボルト・ナット用キャップ ボルト・ナット用キャップ
                            キャップ材質 亜鉛合金 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 アルミ -
                            材質(詳細) 亜鉛合金 - - - - - - - - キャップ:ポリプロピレン(PP)/座金:快削黄銅棒(C3604BD) - - -
                            表面仕上 クロムめっき - - - - - - - - 座金:ニッケルめっき(MBNi) - - -

                            シリンダー錠キャップ C-135のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            シリンダー錠に
                            評価 4.0満足度:4.02020/06/30
                            シリンダー錠に使っています。
                            品質は非常に良く、デザインも良いです。
                            短納期なところも良いですね。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 鍵を掛けられるので、安心ですね。
                            A
                            あくまで簡易錠ですので、セキュリティを保証するものではありません。

                            キャップ・栓カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました