(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鍵付キャッチクリップ C-1007-22

ステンレス鍵付キャッチクリップ C-1007-22

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,353円
税込単価
1,488円

【特長】・解錠は抜差しキーにて操作します。・オートロックタイプなので鍵の掛け忘...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    平行型
  • 材質:
    ステンレス
  • スプリング:
    あり
  • セーフティーロック:
    あり
  • 全幅(mm):
    35.5
  • 本体全長(mm):
    40
  • 本体幅(mm):
    16
  • 材質詳細:
    冷間圧延ステンレス鋼板
  • 表面仕上:
    バレル研磨

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ステンレス鍵付キャッチクリップ C-1007-22 外形図

※本図は締代0mmの場合です。

製品仕様

  • 材質:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
  • 表面仕上:光沢バレル研磨
ステンレス鍵付キャッチクリップ C-1007-22 作動参考図

作動参考図

規格表

型番L1L2(L4L5W1(W2W3W4W5(H1H2H3φd製品質量
(g)
C-1007-22401236201635.516233315.413.4133.348

注意・禁止事項

  • 筐体側タップでの取付けの場合、バネ座金なしで取付けてください(ねじには緩み防止剤を塗布してください)。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-1007-22

10

1個

1,353( 1,488円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・解錠は抜差しキーにて操作します。
・オートロックタイプなので鍵の掛け忘れがありません。
・ロック時は取付けねじを外せない防犯構造です。
・振動等で外れにくいロック機構です。
・ステンレスで耐食性に優れています。
【用途】
・計測機器・振動機器・特装車。

カタログ

 

C-1007-22で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鍵付キャッチクリップ C-1007-22の型番C-1007-22のページです。
型番C-1007-22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鍵付キャッチクリップ C-1007-22

ステンレス鍵付キャッチクリップ C-1007-22

    ステンレス鍵付キャッチクリップ C-1007-21

    ステンレス鍵付キャッチクリップ C-1007-21

      ステンレスロック付キャッチクリップ C-1546

      ステンレスロック付キャッチクリップ C-1546

        ステンレスロック付キャッチクリップ C-1007-11

        ステンレスロック付キャッチクリップ C-1007-11

          ステンレスロック付キャッチクリップ C-1007-12

          ステンレスロック付キャッチクリップ C-1007-12

            ステンレスダブルドローファスナー C-1323

            ステンレスダブルドローファスナー C-1323

              ステンレス大型キャッチクリップ C-1537-A

              ステンレス大型キャッチクリップ C-1537-A

                ステンレススプリングファスナー C-1538

                ステンレススプリングファスナー C-1538

                  ステンレスカフスラッチファスナー C-1272

                  ステンレスカフスラッチファスナー C-1272

                    ステンレススプリングキャッチ C-1244

                    ステンレススプリングキャッチ C-1244

                      ステンレスキャッチクリップ C-1545

                      ステンレスキャッチクリップ C-1545

                        ステンレス鋼製ファスナー スプリングテンションタイプ 71-2600SS・70-2600SS

                        ステンレス鋼製ファスナー スプリングテンションタイプ 71-2600SS・70-2600SS

                          パッチン錠 ばねタイプ・ステンレス製

                          パッチン錠 ばねタイプ・ステンレス製

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 トラスコ中山
                            通常価格 1,353円 1,870円 1,184円 1,015円 860円 1,657円 564円 1,015円 473円 390円 695円 15,490円 3,380円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 特殊型 平行型 平行型 平行型 平行型 コーナー型 平行型 平行型
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
                            スプリング あり あり あり あり あり あり あり あり - あり - あり あり
                            セーフティーロック あり あり あり - - あり - - - - - - -
                            全幅(mm) 35.5 48.5 45 49 36 - - 20 - - - - -

                            ステンレス鍵付キャッチクリップ C-1007-22のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            盗難防止
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/28
                            ガソリン携帯缶を車両に取り付けた時、盗難が心配だったので、簡易的な
                            鍵になるこの商品は便利です
                            専用のカギと組み合わせて使用します

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました