(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

強力大型ファスナー C-235

強力大型ファスナー C-235

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,841円
税込単価
3,125円

【特長】・本体には2ヵ所に絞りが入っており、大型筺体用として設計された強力型で...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    平行型
  • 材質:
    スチール
  • 引張荷重(N):
    490
  • 全長(mm):
    216
  • 全幅(mm):
    56
  • 材質詳細:
    冷間圧延鋼板
  • 表面仕上:
    亜鉛めっきクロメート処理

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

強力大型ファスナー C-235 外形図

※本図は締代0mmの場合です。

製品仕様

  • 製品質量:418g
  • 材質:冷間圧延鋼板(SPCC)
  • 表面仕上:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 引張荷重:490N

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-235

1個

2,841( 3,125円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体には2ヵ所に絞りが入っており、大型筺体用として設計された強力型です。
【用途】
・大型筺体の蓋止め・コンテナ。

カタログ

 

C-235で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力大型ファスナー C-235の型番C-235のページです。
型番C-235に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

強力大型ファスナー C-235

強力大型ファスナー C-235

    超大型ファスナー C-234

    超大型ファスナー C-234

      レバーファスナー C-506

      レバーファスナー C-506

        大型パチン錠 C-172

        大型パチン錠 C-172

          鍵穴付ファスナー C-228

          鍵穴付ファスナー C-228

            円筒用キャッチクリップ C-227

            円筒用キャッチクリップ C-227

              大型ファスナー C-271

              大型ファスナー C-271

                大型キャッチクリップ C-367-A

                大型キャッチクリップ C-367-A

                  スーパークランプ1型 C-137

                  スーパークランプ1型 C-137

                    セミファスナー P型

                    セミファスナー P型

                      超大型アジャストファスナー C-236

                      超大型アジャストファスナー C-236

                        鍵穴付USパチン錠2型 C-156

                        鍵穴付USパチン錠2型 C-156

                          掛金パチン錠 C-173

                          掛金パチン錠 C-173

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 2,841円 4,267円 590円 1,071円 680円 1,030円 1,184円 3,077円 259円 178円 3,946円 742円 728円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール - スチール スチール スチール
                            引張荷重(N) 490 1370 294 588 392 - 294 882 196 - 1960 245 -
                            全長(mm) 216 245 - - 120 141 - - 107 - 200 - -
                            全幅(mm) 56 66 - - 60 32 - - 48 - 76 - -

                            強力大型ファスナー C-235のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました