(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
角型キャッチ C-77

角型キャッチ C-77 (レビュー)

通常価格(税別)
575円 ~ 632円
税込価格
633円 ~ 695円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・スプリングの作用で締付けができます。
【用途】
・計測機器・分電盤・各種ケースの蓋止め。

角型キャッチ C-77のレビュー

評価 3 平均満足度:3.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    フタを止めるために
    評価 3.0満足度:3.02019/07/09
    部品の強制ロックをするために使用しています。過去にも使ったことがありましたので、同じ商品を選定しました。他の商品を使用したことがないのですが、取り付けも問題なく不具合などなく使用しています。想定通りの性能でした。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

角型キャッチ C-77

角型キャッチ C-77

    鍵穴付キャッチクリップ C-152

    鍵穴付キャッチクリップ C-152

      角型キャッチクリップ C-505

      角型キャッチクリップ C-505

        スーパークランプ3型 C-139

        スーパークランプ3型 C-139

          スーパークランプ1型 C-137

          スーパークランプ1型 C-137

            キャッチクリップ C-7

            キャッチクリップ C-7

              超大型アジャストファスナー C-236

              超大型アジャストファスナー C-236

                掛金パチン錠 C-173

                掛金パチン錠 C-173

                  強力大型ファスナー C-235

                  強力大型ファスナー C-235

                    鍵穴付ファスナー C-228

                    鍵穴付ファスナー C-228

                      スプリングパチン錠 C-150

                      スプリングパチン錠 C-150

                        スプリングパチン錠 C-147

                        スプリングパチン錠 C-147

                          スプリングパチン錠 C-148

                          スプリングパチン錠 C-148

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 575円 1,151円 292円 310円 259円 456円 3,946円 728円 2,841円 680円 350円 367円 237円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 平行型 平行型 平行型 - 平行型 コーナー型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            スプリング あり あり - - - - - - - - - - -
                            セーフティーロック あり - - - - あり - - - - - - -
                            引張荷重(N) 190 196 294 - 196 - 1960 - 490 392 - 29 -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。