(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレススプリングパチン錠 C-1147

ステンレススプリングパチン錠 C-1147

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
634円 ~ 858円
税込価格
697円 ~ 944円

【特長】・ばねが強力で振動機器に最適。・ステンレス製で耐食性に優れています。【...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    平行型
  • 材質:
    ステンレス
  • 引張荷重(N):
    29
  • 材質詳細:
    冷間圧延ステンレス鋼板
  • 表面仕上:
    バレル研磨

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ステンレススプリングパチン錠 C-1147 外形図01

※本図は締代0mmの場合です。

製品仕様

  • 材質:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
  • 表面仕上:バレル研磨

規格表

型番L1L2L3(L4W1W2W3
C-1147-161232263233037
C-1147-241191646162224
型番H1H2H3t1t2P1P2φDφd引張荷重N製品質量(g)
C-1147-116112622142535.22967
C-1147-2138.5191.51.5-1623.226

※引張荷重は締代0.5mmのときを示します。

型番リスト

型番
全幅(mm)
本体全長(mm)
本体幅(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
30
62
23
10

1個

858( 944円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

22
41
16
10

1個

634( 697円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ばねが強力で振動機器に最適。
・ステンレス製で耐食性に優れています。
【用途】
・車両関係のボンネット・バッテリーケース・工具箱。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレススプリングパチン錠 C-1147

ステンレススプリングパチン錠 C-1147

    ステンレススプリングパチン錠 C-1150

    ステンレススプリングパチン錠 C-1150

      ステンレススプリングパチン錠 C-1148

      ステンレススプリングパチン錠 C-1148

        ステンレススプリングパチン錠 C-1149

        ステンレススプリングパチン錠 C-1149

          ステンレススプリングパチン錠 C-1145

          ステンレススプリングパチン錠 C-1145

            ステンレススプリングパチン錠 C-1146

            ステンレススプリングパチン錠 C-1146

              ステンレス鍵穴付ファスナー C-1228

              ステンレス鍵穴付ファスナー C-1228

                ステンレス鍵穴付サイドロックファスナー C-1321

                ステンレス鍵穴付サイドロックファスナー C-1321

                  ステンレススプリングキャッチ C-1539

                  ステンレススプリングキャッチ C-1539

                    ステンレス鋼製ファスナー STF40

                    ステンレス鋼製ファスナー STF40

                      ステンレス鋼製強力ファスナー 29-619SS 標準型

                      ステンレス鋼製強力ファスナー 29-619SS 標準型

                        ステンレスターンキャッチ C-1263

                        ステンレスターンキャッチ C-1263

                          ステンレスオートロックパチン錠 C-1240

                          ステンレスオートロックパチン錠 C-1240

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 634円 620円 580円 901円 620円 873円 1,101円 3,213円 766円 1,563円 2,924円 652円 649円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス - ステンレス
                            引張荷重(N) 29 - - - 39 - 392 - - 300 539 - -
                            材質詳細 冷間圧延ステンレス鋼板 冷間圧延ステンレス鋼板 冷間圧延ステンレス鋼板 冷間圧延ステンレス鋼板 冷間圧延ステンレス鋼板 冷間圧延ステンレス鋼板 冷間圧延ステンレス鋼板 ステンレス鋼板 冷間圧延ステンレス鋼板 - - - 冷間圧延ステンレス鋼板
                            表面仕上 バレル研磨 バレル研磨 バレル研磨 バレル研磨 バレル研磨 バレル研磨 バレル研磨 バレル研磨 バレル研磨 - - - 光沢バレル研磨

                            ステンレススプリングパチン錠 C-1147のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            ワーク押え治具に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/04/26
                            ウォータジェットで切断するワーク押え治具に使用しています。ワークを鉄製の枠で押さえ、治具にセットしています。今までは枠の自重のみで押さえていましたが、ワークのそりなどで浮き上がってしまうので、この商品を使い浮き上がり防止をしています。具合は良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました