【特長】・温度管理の必要な機器、設備の保守点検に最適です。・一度発色すると元に...
型番 |
感知温度範囲 |
シールサイズ | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
65℃~85℃
|
30X18
| 10 | 5個 | 1,579円 1,400円 ( 1,540円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
60℃~80℃
|
18.5X17.5
| 10 | 5個 | 1,705円(
1,876円
) | 9日目 |
Loading...
【特長】
・温度管理の必要な機器、設備の保守点検に最適です。
・一度発色すると元に戻らない不可逆タイプ。
・ワックスの物性変化を利用した製品で、鉛・水銀・クロム等の環境負荷物質を含みません。
【用途】
・配電盤・電子機器。