(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ボール キャスター K-140
  • SALE 2025/03/31まで

ボール キャスター K-140 (レビュー)

通常価格(税別)
122円 ~ 695円  特別価格 
税込価格
134円 ~ 765円  特別価格 
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・小型で回転がスムーズ。
・本製品は上向き、下向きどちらでもご使用頂けます。
【用途】
・コンベア・荷造り作業台・ターンテーブル。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

ボール キャスター K-140のレビュー

評価 4.6 平均満足度:4.6 5件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    FA機器に
    評価 4.0満足度:4.02023/06/28
    FA機器に使用しました。
    スムーズに動いて良い稼働が出来ています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    箱の移動ガイドとして
    評価 5.0満足度:5.02020/03/23
    小さな箱を出し入れする際、壁との接触を防ぐためにガイドとして使っています。スライドレールなどが使えない状況なので、ボールキャスターを利用してみました。意外にに快適に使えています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    回転軸に使用
    評価 5.0満足度:5.02019/11/26
    当社では製品の回転軸として、ボール キャスター K-140を下向きで使用しています。気になる点もなく、問題なく利用できています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    自在引き戸のキャスター
    評価 5.0満足度:5.02019/11/18
     軽い木材引き戸のキャスターとしては滑りもよく十分だと思う。耐久性については今後検証します。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    宙吊り部品の底面キャスタ
    評価 4.0満足度:4.02019/10/31
    リンク接続された部品の底面キャスタに使用。
    なめらかに回転します。ネジ固定できないのが難点。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボール キャスター K-140

ボール キャスター K-140

    ボールキャスター ロックバネ付

    ボールキャスター ロックバネ付

      イグチベアー IS-D型

      イグチベアー IS-D型

        ボールキャスター 鋼鈑ケース付

        ボールキャスター 鋼鈑ケース付

          ボールローラ プレスボルト止め・ねじ付タイプ

          ボールローラ プレスボルト止め・ねじ付タイプ

            フリーベア HSタイプ

            フリーベア HSタイプ

              ボールベアー IS-S型

              ボールベアー IS-S型

                ボールキャスター K-143

                ボールキャスター K-143

                  プランジャー機能付ボールローラ 圧入タイプ/おねじタイプ

                  プランジャー機能付ボールローラ 圧入タイプ/おねじタイプ

                    フリーベア Bタイプ

                    フリーベア Bタイプ

                      フリーベア S-type

                      フリーベア S-type

                        ボールキャスター K-1143

                        ボールキャスター K-1143

                          プレインベア PV-BCシリーズ スプリングクッションタイプ

                          プレインベア PV-BCシリーズ スプリングクッションタイプ

                            メーカー タキゲン製造 ロームヘルドハルダー 井口機工製作所 ロームヘルドハルダー ミスミ フリーベアコーポレーション 井口機工製作所 タキゲン製造 ミスミ フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション タキゲン製造 エイテック
                            通常価格 122円 4,940円 5,153円 3,292円 230円 7,645円 3,015円 1,848円 1,540円 608円 338円 5,275円 5,297円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目~   4日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 - ゴミ排出 標準 標準 標準 標準 標準 スプリング付 標準 スプリング内蔵 標準 スプリング付
                            形状 フランジ - 円筒 円筒 - 円筒 - - - 丸形おねじ - - フランジ
                            本体材質 冷間圧延鋼板 - スチール - - - ステンレス - SUS304 スチール - ステンレス鋼板 スチール
                            ボール 材質 玉軸受用鋼球 - スチール - SWRM12 - ステンレス - SUS440C - - - SUJ2

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。