(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
アイナット(B-132・鉄製)

アイナット(B-132・鉄製) (レビュー)

通常価格(税別)
195円 ~ 6,351円
税込価格
215円 ~ 6,986円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
JIS規格のアイナット。
【特長】
・JIS B1169に準拠。
・一般構造用圧延鋼材(SS)製。
【用途】
・キュービクル・配分電盤。

(i)ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

アイナット(B-132・鉄製)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 8件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    吊り上げ
    評価 5.0満足度:5.02022/10/10
    重量のあるものを吊り上げるのにワイヤーを掛けていましたがこの商品で吊り上げた方が安全です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    芯打込みアンカーボルトに取付
    評価 5.0満足度:5.02020/02/22
    テント養生に使用しました。芯打込みアンカーに取り付けて使用しましたが、安価ながら強度は十分でした。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    製品出荷時の吊り用
    評価 5.0満足度:5.02019/08/29
    重量物の移動には必要なものです。
    どのメーカさん製でも機能は果たせますので、サイズと値段の比較がもっと簡単にできると助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    吊りボルト
    評価 5.0満足度:5.02019/07/16
    問題なく使用しています。
    比較的安価。
    納期が早くて助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ダクト点検扉開閉用
    評価 5.0満足度:5.02019/02/08
    安価なわりに、しっかりした作りで耐久性も問題なさそうです。また利用します。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    フックを引っ掛ける用
    評価 5.0満足度:5.02019/01/10
    問題なく使えます。種類も豊富で直ぐに送ってくれるのでたすかります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    機器の移動時の釣りボルトに使用。
    評価 5.0満足度:5.02018/11/06
    サイズも豊富で頑丈な製品で安心できます。
    資材店で購入よりも選びやすくて助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    自社製品の出荷時に吊りボルトとして使用
    評価 5.0満足度:5.02018/05/30
    自社製品の出荷時に吊りボルトとして使用しています。商品に対する強いこだわりはなく、限られた用途でしかも、出荷時に1回のみの利用であるため、ねじの径があえば正直なんでも良いと思っていました。強いていうなら色々比べた中で、最安値だったので使用を継続しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アイナット(B-132・鉄製)

アイナット(B-132・鉄製)

    アイボルト(一般タイプ・B-130・鉄製)

    アイボルト(一般タイプ・B-130・鉄製)

      アイナット(B-1132・ステンレス製)

      アイナット(B-1132・ステンレス製)

        アイボルト(一般タイプ・B-1130・ステンレス製)

        アイボルト(一般タイプ・B-1130・ステンレス製)

          首長アイボルト(B-1131・ステンレス製)

          首長アイボルト(B-1131・ステンレス製)

            首長アイボルト(B-131・鉄製)

            首長アイボルト(B-131・鉄製)

              アイボルト ウィット

              アイボルト ウィット

                アイボルト(鍛造製) IBFタイプ

                アイボルト(鍛造製) IBFタイプ

                  ダウンサイジングアイボルト

                  ダウンサイジングアイボルト

                    ステンレス アイナット

                    ステンレス アイナット

                      2.8x35mm/8.5mm径 アイスクリュー(ステンレス製)

                      2.8x35mm/8.5mm径 アイスクリュー(ステンレス製)

                        4×25mm/10mm径 アイスクリュー(ステンレス製)

                        4×25mm/10mm径 アイスクリュー(ステンレス製)

                          4 x41mm/ 10mm径 アイスクリュー(ステンレス製)

                          4 x41mm/ 10mm径 アイスクリュー(ステンレス製)

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 SUNCO 水本機械製作所 SUNCO ハイロジック エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 195円 159円 438円 411円 733円 284円 261円 936円 16,050円 450円 905円 1,000円 965円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目  
                            材質 一般構造用圧延鋼材 一般構造用圧延鋼材 ステンレス鋼材 ステンレス鋼材 ステンレス鋼材 一般構造用圧延鋼材 - ステンレスSUS304 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
                            ねじ山種類 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 ウィット並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 - - -
                            販売単位 バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) - バラ(1個から購入可能) 箱・パック バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能)
                            表面処理 亜鉛めっきクロメート処理 亜鉛めっきクロメート処理 電解研磨 電解研磨 電解研磨 亜鉛めっきクロメート処理 - なし なし バフ研磨 なし なし なし

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。