(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス90°ストッパー B-1893

ステンレス90°ストッパー B-1893

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,067円
税込単価
6,674円

扉を開くと自動的に90℃でロック。軽車両用として最適。【特長】・扉を開くと自動...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ステンレス90°ストッパー B-1893 外形図

製品仕様

  • 材質:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
  • 表面仕上:バレル研磨
  • t:3
  • 製品質量:1,000g

動作例

ステンレス90°ストッパー B-1893 動作例

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-1893

10

1個

6,067( 6,674円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

扉を開くと自動的に90℃でロック。軽車両用として最適。
【特長】
・扉を開くと自動的に90°でロックします。
・閉方向にロックは働きません。
・90°以上開く場合は、ロック部を押しながら扉を開いてください。
・軽車両用として最適です。
・左右兼用型。
【用途】
・小型保冷車・食品輸送車。

カタログ

 

B-1893で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス90°ストッパー B-1893の型番B-1893のページです。
型番B-1893に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス90°ストッパー B-1893

ステンレス90°ストッパー B-1893

    90°ストッパー B-893

    90°ストッパー B-893

      ステンレスデッドロックステー B-1467

      ステンレスデッドロックステー B-1467

        ストッパー付ステー B-430

        ストッパー付ステー B-430

          二段階式ストッパーステー B-482-W・B-1482-W

          二段階式ストッパーステー B-482-W・B-1482-W

            ステンレス鋼製フラップステー LB-215/LB-290

            ステンレス鋼製フラップステー LB-215/LB-290

              ステンレス窓用ねじ止めステー B-1452

              ステンレス窓用ねじ止めステー B-1452

                LAMP ステンレス鋼製ミニフラップステー L-200P

                LAMP ステンレス鋼製ミニフラップステー L-200P

                  LAMP ステンレス鋼製重量扉用フラップステー LB-200A・LB-350A・LB-500A

                  LAMP ステンレス鋼製重量扉用フラップステー LB-200A・LB-350A・LB-500A

                    ステンレス鋼製多段階ステー L-FS350A

                    ステンレス鋼製多段階ステー L-FS350A

                      ステンレス鋼製重量用多段階フラップステー

                      ステンレス鋼製重量用多段階フラップステー

                        ステンレスフリーストップステー B-1571

                        ステンレスフリーストップステー B-1571

                          ステンレス鋼製クリーンステー LB-CV215A

                          ステンレス鋼製クリーンステー LB-CV215A

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業
                            通常価格 6,067円 3,290円 3,212円 1,260円 1,867円 3,597円 4,920円 1,551円 4,297円 4,289円 10,053円 7,203円 4,597円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            扉の開き方 扉用(横開き) 扉用(横開き) 前開き 上開き 扉用(横開き) 上開き 上開き 上開き 上開き 上開き / 上蓋 / 横開き 上開き 上蓋 上開き
                            種類 ストップステー ストップステー 伸縮ステー 伸縮ステー 伸縮ステー / フットステー 伸縮ステー - 伸縮ステー 伸縮ステー / 重荷重用ステー 伸縮ステー 伸縮ステー / 重荷重用ステー ストップステー 伸縮ステー
                            ストッパー 2段階ロック 2段階ロック 全開時ストップ 全開時ストップ 2段階ロック 全開時ストップ - 全開時ストップ 全開時ストップ 多段階式(3段以上) 多段階式(3段以上) フリーストップ 全開時ストップ
                            ストッパー解除方法 ワイヤー・ベルト ワイヤー・ベルト 解除ストローク 解除ストローク 足で持ち上げる 全開時解除 - 全開時解除 全開時解除 スライドレバー 全開時解除 解除ストローク 全開時解除
                            材質 冷間圧延ステンレス鋼板 冷間圧延鋼板 冷間圧延ステンレス鋼板 冷間圧延鋼板 - ステンレス鋼(SUS304) ステンレス ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス鋼(SUS304)

                            ステンレス90°ストッパー B-1893のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ステーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました