(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
iB-Cyclone IBCYシリーズ

iB-Cyclone IBCYシリーズ (レビュー)

通常価格(税別)
5,831円 ~ 15,399円
税込価格
6,414円 ~ 16,939円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
サイクロン方式により、小流量域から大流量域まで安定した水分分離性能を発揮するドレイン。
【特長】
・従来のエレメントによる水分分離器と異なり、新方式の高速サイクロンを採用
・サイクロン方式で水分分離率90%以上可能
・正圧及び負圧仕様も発売
・エレメント不使用によるメンテナンスフリーを実現
・標準仕様で耐オゾン、NCU対応
【用途】
・半導体業界など機器の直後に取り付け、水分などの飛沫の吸い込みを即座に除去
・ポンプの前に取り付け、回路内部に蓄積した液滴を直前で除去
・真空ポンプの故障、メンテナンスの頻度削減

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

iB-Cyclone IBCYシリーズのレビュー

評価 3.7 平均満足度:3.7 4件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    エアドライヤとして
    評価 4.0満足度:4.02018/03/31
    前から使用し、3年ほど使用していましたが、フロート部のシール性が悪くなってきたため再購入です。小型で長く使えたので良いですが、フロート部だけ別購入できれば良いと思います。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    エアドライヤの代用品
    評価 3.0満足度:3.02021/12/20
    エア配管の水分分離として使用してるが、低価格でもしっかり分離できていると思う。3年ほどでエアが漏れるようになった。下のフロート部分だけ購入できるとなおよい。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    エア配管
    評価 3.0満足度:3.02019/06/04
    製品としては不具合等もなく使用できております。
    納期面では1週間程度かかるため、星3です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    水抜き
    評価 5.0満足度:5.02019/02/08
    水垢などですぐ詰まるものを利用していましたが、使用期間がロングライフなので気に入ってます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

iB-Cyclone IBCYシリーズ

iB-Cyclone IBCYシリーズ

    ドレンフィルタ DFシリーズ

    ドレンフィルタ DFシリーズ

      空圧関連機器 ドレントラップ(フロート式)

      空圧関連機器 ドレントラップ(フロート式)

        オートドレンバルブ AD402-Aシリーズ

        オートドレンバルブ AD402-Aシリーズ

          スナップドレンDTシリーズ

          スナップドレンDTシリーズ

            空気圧補器 FD・AD形配管機器用オートドレンバルブ

            空気圧補器 FD・AD形配管機器用オートドレンバルブ

              フクハラ ドレン分離槽

              フクハラ ドレン分離槽

                空圧関連機器 ドレントラップ(ディスク式)

                空圧関連機器 ドレントラップ(ディスク式)

                  ドレンクリーン

                  ドレンクリーン

                    フクハラ 補助装置

                    フクハラ 補助装置

                      フクハラ ドレン汲み上げ装置(屋内用) DP2201

                      フクハラ ドレン汲み上げ装置(屋内用) DP2201

                        フクハラ ドレン汲み上げ装置(屋内用) DP8801

                        フクハラ ドレン汲み上げ装置(屋内用) DP8801

                          フクハラ ドレン汲み上げ装置(屋内用) DP4401

                          フクハラ ドレン汲み上げ装置(屋内用) DP4401

                            メーカー コガネイ コガネイ オリオン機械 SMC CKD 明治機械製作所 フクハラ オリオン機械 明治機械製作所 フクハラ フクハラ フクハラ フクハラ
                            通常価格 5,831円 5,757円 13,922円 5,922円 7,575円 9,429円 289,607円 15,260円 104,327円 199,114円 380,601円 365,466円 380,601円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   10日目   10日目   10日目   10日目  
                            種類 ドレン排出器 ドレン排出器 ドレン排出器 ドレン排出器 ドレン排出器 ドレン排出器 - ドレン排出器 ドレン処理器 - - - -
                            ドレン排出動作方式 フロート式 - フロート式 - フロート式 フロート式 - 一定時間毎 - - - - -
                            電源 無電源タイプ 無電源タイプ - 無電源タイプ 無電源タイプ - - - - - - - -
                            最高使用圧力(MPa) 1 0.97 - 1 1.5 - - 0.98 - - - - -
                            入口接続種類 Rc Rc R(Rc) - - Rc - R(Rc) - - - - -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。