(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
小型スライドレール KC-284

小型スライドレール KC-284 (レビュー)

通常価格(税別)
715円 ~ 1,325円
税込価格
787円 ~ 1,458円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
小型のスライドレール。
【特長】
・小型軽量でさまざまな機器に対応可能。
・スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズ。
・材質 : 冷間圧延鋼板(SPCC)。
・表面仕上 : 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)。
【用途】
・通信機器・事務機器・試験機など各種筐体。

(i)ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

小型スライドレール KC-284のレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    引き出しのスライド用に
    評価 4.0満足度:4.02020/02/10
    棚の引き出し用に使用しました。レール部分が薄いのでアルミフレームにも丁度良く利用できました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    自社製品全般に使用
    評価 5.0満足度:5.02018/07/17
    自社製品各種筐体全般に使用しています。この商品は、性能や過去の使用実績が評価され得意先様が指定されることが多いです。小型軽量で省スペース化が図れると共に動作も滑らかで気に入っています。短納期で対応してもらえる商品なので、自社にてストックしておく必要も無く小口ロットで購入できるのは有り難いです。(無駄な在庫を抱えなくてすむ)

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型スライドレール KC-284

小型スライドレール KC-284

    スライドレール C3303

    スライドレール C3303

      スライドレール C3307

      スライドレール C3307

        小型スライドレール KC-361

        小型スライドレール KC-361

          ステンレス鋼製スライドレール 272SL

          ステンレス鋼製スライドレール 272SL

            Accuride スライドレール C3301

            Accuride スライドレール C3301

              スライドレール ロック付 C203

              スライドレール ロック付 C203

                スライドレール プッシュオープン機構付 4660

                スライドレール プッシュオープン機構付 4660

                  アルミ合金製 スライドレール 簡易保持タイプ AR2-K

                  アルミ合金製 スライドレール 簡易保持タイプ AR2-K

                    ステンレス鋼製スライドレール 重量用 5302S

                    ステンレス鋼製スライドレール 重量用 5302S

                      LAMP オールステンレス鋼製スライドレール ESR2021

                      LAMP オールステンレス鋼製スライドレール ESR2021

                        ステンレス鋼製スライドレール ESR1

                        ステンレス鋼製スライドレール ESR1

                          小型スライドレール KC-283

                          小型スライドレール KC-283

                            メーカー タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造
                            通常価格 715円 4,482円 11,645円 1,250円 6,799円 4,997円 2,758円 3,997円 2,506円 10,888円 1,597円 3,297円 478円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用
                            スライド方式 3段引 3段引 3段引 2段引 2段引 3段引 2段引 3段引 2段引 3段引 2段引 2段引 2段引
                            レール材質 冷間圧延鋼板 アルミニウム合金押出材 ステンレス鋼(SUS304) アルミ合金 ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) 冷間圧延鋼板
                            幅 W(mm) 20 12.7 12.7 20 9.6 12.7 9.5 12.5 7.2 19 8 9.6 20
                            高さ H(mm) 16 51.5 51.5 8 27 51.5 35.3 45.5 20 53 20 35.4 8

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。