【特長】・帯電防止樹脂を使用し、静電気による粉塵の付着を防止します。表面抵抗率...
型番
未確定3件の候補があります。
Loading...
型番 | 吸着力N | 製品質量(g) | |
---|---|---|---|
A面 | B面 | ||
C-56-CE-1 | 50±20% | 30±20% | 66 |
C-56-CE-2 | 17±20% | 14±20% | 32 |
C-56-CE-4 | 13±20% | 10±20% | 19 |
型番 | L1 | L2 | L3 | L4 | W1 | W2 | W3 | W4 | H1 | H2 | P1 | P2 | φd1 | φd2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-56-CE-1 | 74 | 52 | 4.4 | 85 | 20 | 24 | 10 | 10 | 14 | 3 | 64 | 64 | 4.5 | 8.2 |
C-56-CE-2 | 48 | 28 | 4.4 | 56 | 20 | 21 | 10 | 10 | 11.3 | 3 | 38 | 38 | 3.3 | 6 |
C-56-CE-4 | 38 | 24 | 3.2 | 50 | 10 | 17 | 5.6 | 5 | 10 | 2 | 31 | 32 | 3.3 | 6 |
型番 |
吸着力(N) |
長さ L(mm) |
幅 W(mm) |
高さ H(mm) |
取付穴径 D(mm) |
商品コード | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
Loading...
【特長】
・帯電防止樹脂を使用し、静電気による粉塵の付着を防止します。
表面抵抗率:3×109Ω/sq
体積抵抗率:8×108Ω・cm
・C-56-BEの受座に樹脂カバーで被いさらにクリーン度を高めました。
・マグネットは樹脂カバーで被われているので粉塵の発生が抑えられます。
・A面とB面いずれでも吸着します。
・本体の取付け穴が長穴のため、取付け後の微調整が可能です。
【用途】
・クリーンルーム内の機器。