(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネットキャッチ受け金具 C-74

マグネットキャッチ受け金具 C-74

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
35円
税込単価
39円

ビス1本で簡単に取り付けられるC-74専用の受け金具。【特長】・取付け穴が一カ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • 長さ L(mm):
    50
  • 幅 W(mm):
    1.6
  • 本体材質:
    スチール
  • 高さ H(mm):
    12
  • 取付穴径 D(mm):
    3
  • 受板材質:
    冷間圧延鋼板(SPCC)
  • 受板表面処理:
    亜鉛めっきクロメート処理
  • 商品コード:
    70225

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

板厚t=1.6

製品仕様

  • 材質:冷間圧延鋼板(SPCC)
  • 表面仕上:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-74ヨウウケカナグ

1個

35( 39円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ビス1本で簡単に取り付けられるC-74専用の受け金具。
【特長】
・取付け穴が一カ所で取付けが簡単です。
・取付け穴が長穴で、取付け後の調整ができます。
【用途】
・小型分電盤・キャビネット。

カタログ

 

C-74ヨウウケカナグで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットキャッチ受け金具 C-74の型番C-74ヨウウケカナグのページです。
型番C-74ヨウウケカナグに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネットキャッチ受け金具 C-74

マグネットキャッチ受け金具 C-74

    ステンレス鋼製 受座 MC-JM49

    ステンレス鋼製 受座 MC-JM49

      スペーサー YS-P05

      スペーサー YS-P05

        ステンレス鋼製 受座 AS-68

        ステンレス鋼製 受座 AS-68

          受座 SP0207

          受座 SP0207

            マグネットキャッチ C-74

            マグネットキャッチ C-74

              防錆型マグネットキャッチ C-929

              防錆型マグネットキャッチ C-929

                LAMP クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G型

                LAMP クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G型

                  LAMP 極薄型マグネットキャッチ MC-158・MC-159

                  LAMP 極薄型マグネットキャッチ MC-158・MC-159

                    LAMP クリーンマグネットキャッチ MC-JM45型

                    LAMP クリーンマグネットキャッチ MC-JM45型

                      ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチ MC-YN005型 センターヨーク型

                      ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチ MC-YN005型 センターヨーク型

                        クリーンキャッチ C-56-B

                        クリーンキャッチ C-56-B

                          帯電防止スーパークリーンキャッチ C-56-CE

                          帯電防止スーパークリーンキャッチ C-56-CE

                            メーカー タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 35円 185円 13円 495円 24円 211円 541円 1,051円 348円 678円 1,405円 468円 732円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ
                            長さ L(mm) 50 49 41 68 26 60 80 63 41 45 39 - -
                            幅 W(mm) 1.6 15 11 18 12 8.5 - 14 16.5 17 11 - -
                            本体材質 スチール ステンレス 樹脂 ステンレス スチール 樹脂 樹脂 樹脂 スチール 樹脂 ステンレス 樹脂 樹脂
                            高さ H(mm) 12 - 0.5 - - - - 19 2.6 5.6 7 - -

                            マグネットキャッチ受け金具 C-74のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            普通に使える
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/29
                            安いし特に使用に問題はありません。色々な場面で使っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました