(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワンタッチキャッチ(ヨコ開き) C-541

ワンタッチキャッチ(ヨコ開き) C-541

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
499円
税込単価
549円

【特長】・扉を軽く押すと閉まり、もう一度押すと、スプリングの作動により扉は開き...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ドアキャッチ
  • ドアキャッチ種類:
    プッシュキャッチ
  • 取付方法:
    面付
  • 吸着力(N):
    29
  • 長さ L(mm):
    40
  • 幅 W(mm):
    18
  • 本体材質:
    樹脂
  • 高さ H(mm):
    51
  • 本体材質(詳細):
    ポリアセタール
  • 本体表面処理:
    なし
  • 取付穴径 D(mm):
    4.2
  • 使用環境:
    標準
  • 本体色:
    ブラック
  • 商品コード:
    22333

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

  • 材質:ポリアセタール(POM)
  • 標準色:ブラック
  • 保持力:29N
  • 製品質量:13g

商品特長詳細

ポリアセタール樹脂

    摩擦係数が小さく耐摩耗性に優れ、スプリング性と、ある程度の強さを持つのが特徴。これは不透明で耐候性に弱いので屋外の使用に余り向かなく、耐溶剤性が強いという利点は接着ができないという欠点につながります。
    熱可塑性樹脂熱変形温度(℃)耐弱酸性耐強酸性耐弱アルカリ性耐強アルカリ性耐ガソリン性耐候性
    ポリアセタール110

    ◎:安全 ○:ほぼ安全 △:一部危険(いずれも無荷重状態において)

    注意・禁止事項

    • 常温でご使用ください。
    • 開閉の際、キャッチ部分の両サイドに凸部が当たらないようにご使用ください。
    • 軽量扉(1.0kg以下)でご使用ください。

    型番リスト

    型番RoHS
    最小発注数量
    通常単価(税別)(税込単価)
    • 価格の安い順
    • 価格の高い順
    • 解除
    通常
    出荷日
    • 早い順
    • 遅い順
    • 解除

    C-541-B

    10

    1個

    499( 549円 )

    在庫品1日目

    当日出荷可能

    Loading...

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・扉を軽く押すと閉まり、もう一度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。
    ・マグネットを使用していませんので、磁気を嫌う場所に最適です。
    ・内蔵のスプリングはステンレス製です。
    【用途】
    ・各種キャビネット扉・厨房機器。

    カタログ

     

    C-541-Bで型番確定

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ワンタッチキャッチ(ヨコ開き) C-541の型番C-541-Bのページです。
    型番C-541-Bに関する仕様情報を記載しております。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品

    ワンタッチキャッチ(ヨコ開き) C-541

    ワンタッチキャッチ(ヨコ開き) C-541

      ワンタッチキャッチ(タテ開き) C-541

      ワンタッチキャッチ(タテ開き) C-541

        ステンレス鋼製 耐熱マグネットキャッチ MC-YN005HP型 センターヨーク型

        ステンレス鋼製 耐熱マグネットキャッチ MC-YN005HP型 センターヨーク型

          ワンタッチキャッチ C-540

          ワンタッチキャッチ C-540

            丸型ワンタッチオープンキャッチ C-107

            丸型ワンタッチオープンキャッチ C-107

              丸形ワンタッチオープンキャッチ C-107

              丸形ワンタッチオープンキャッチ C-107

                スイッチ付マグネットキャッチ LE-132N

                スイッチ付マグネットキャッチ LE-132N

                  プラスチックナイラッチ CP-522

                  プラスチックナイラッチ CP-522

                    カムロックファスナー C-536

                    カムロックファスナー C-536

                      リミットスイッチ付マグネットキャッチ 端子付タイプ

                      リミットスイッチ付マグネットキャッチ 端子付タイプ

                        マグネットキャッチ_MC0083

                        マグネットキャッチ_MC0083

                          マグネットキャッチ CM-2B ワンタッチ取付

                          マグネットキャッチ CM-2B ワンタッチ取付

                            プッシュラッチ MC-37F型 面付タイプ

                            プッシュラッチ MC-37F型 面付タイプ

                              メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 ミスミ スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                              通常価格 499円 434円 1,297円 536円 275円 612円 509円 28円 713円 1,478円 208円 256円 808円
                              通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                              種類 ドアキャッチ ドアキャッチ マグネットキャッチ ドアキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ - - マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ ドアキャッチ
                              ドアキャッチ種類 プッシュキャッチ プッシュキャッチ - プッシュキャッチ - - - - - - - - プッシュキャッチ
                              取付方法 面付 面付 面付 面付 - 面付 面付 - - 面付 面付 埋込 面付
                              吸着力(N) 29 29 - 19 - 11 19.6 - - 29.4 68.6 3.9 78
                              長さ L(mm) 40 40 39 40 - 58 50 - - 60 50 12 40

                              ワンタッチキャッチ(ヨコ開き) C-541のレビュー

                              評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                              扉に使用しています
                              評価 3.0満足度:3.02023/11/08
                              設計を含めて製作している制御盤の扉に使用しています。扉を開けるときに押すと開き、閉めると固定されます。取り付けも簡単で納品後も顧客先からの苦情などありません。

                              もっと読む 閉じる

                              0が参考にしています。

                              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                              キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

                              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                              技術サポート窓口

                              メカニカル部品技術窓口

                              商品の仕様・技術のお問い合わせ

                              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                              型番が確定しました