(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プッシュインキャッチ C-94-B

プッシュインキャッチ C-94-B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
53円 ~ 150円
税込価格
58円 ~ 165円

【特長】・ワンタッチで装着できます。・1つのサイズで板厚1.6mmと2.5mm...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

プッシュインキャッチ C-94-B 外形図1

本体

受板

製品仕様

材質マグネット:フェライト(等方性)
ケース:ばね用りん青銅(C5210P)
受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
吸着力9N

【パネル穴明け寸法】

プッシュインキャッチ C-94-B パネル穴あけ寸法

使用例

プッシュインキャッチ C-94-B 使用例

型番リスト

型番
種類
マグネットキャッチ種類
マグネットキャッチ形状
取付方法
吸着力(N)
長さ L(mm)
幅 W(mm)
本体材質
高さ H(mm)
本体材質(詳細)
本体表面処理
取付穴径 D(mm)
保持板
マグネット材質
マグネット表面処理
受板材質
受板表面処理
使用環境
用途
本体色
商品コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
関連部品
-
-
-
-
36
10
スチール
10
-
-
3
-
-
-
冷間圧延鋼板(SPCC)
亜鉛めっきクロメート処理
-
受板
-
22252
10

1個

53( 58円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

マグネットキャッチ
通常タイプ
平行形埋込
埋込
9
26
6
青銅
8.8
ばね用りん青銅
なし
-
なし
Ba-フェライト(等方性)
なし
-
-
標準
本体
ブラウン
22251
10

1個

150( 165円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチで装着できます。
・1つのサイズで板厚1.6mmと2.5mmに対応できます。
【用途】
・計測機器・分電盤。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プッシュインキャッチ C-94-B

プッシュインキャッチ C-94-B

    埋込みマグネットキャッチ C-349N

    埋込みマグネットキャッチ C-349N

      スリットロック C-570

      スリットロック C-570

        スリットロック C-560

        スリットロック C-560

          マグネットキャッチ C-93

          マグネットキャッチ C-93

            マグネットキャッチ C-166

            マグネットキャッチ C-166

              マグネットキャッチ C-74

              マグネットキャッチ C-74

                スーパー マグネットキャッチ(縦型) C-100-A

                スーパー マグネットキャッチ(縦型) C-100-A

                  マグネットキャッチ C-54

                  マグネットキャッチ C-54

                    マグネットキャッチ MC-FS・MC-FP・MC-FB10型

                    マグネットキャッチ MC-FS・MC-FP・MC-FB10型

                      薄型マグネットキャッチ MC-FS型

                      薄型マグネットキャッチ MC-FS型

                        マグネットキャッチ MC-SM10

                        マグネットキャッチ MC-SM10

                          薄型マグネットキャッチ(横型) C-932

                          薄型マグネットキャッチ(横型) C-932

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造
                            通常価格 53円 110円 4,684円 1,906円 243円 244円 211円 188円 112円 188円 248円 62円 167円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能

                            プッシュインキャッチ C-94-Bのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました