(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネットキャッチ C-93

マグネットキャッチ C-93

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
274円
税込単価
301円

【特長】・取付け穴が長穴で、取付け後の調整ができます。【用途】・分電盤・計測機...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    マグネットキャッチ
  • マグネットキャッチ種類:
    通常タイプ
  • マグネットキャッチ形状:
    垂直形面付
  • 取付方法:
    面付
  • 吸着力(N):
    14
  • 長さ L(mm):
    47
  • 幅 W(mm):
    14
  • 本体材質:
    樹脂
  • 高さ H(mm):
    17.5
  • 本体材質(詳細):
    ポリエチレン
  • 本体表面処理:
    なし
  • 取付穴径 D(mm):
    3
  • 保持板:
    あり
  • マグネット材質:
    合成ゴム(等方性フェライト磁石)
  • マグネット表面処理:
    なし
  • 受板材質:
    冷間圧延鋼板(SPCC)
  • 受板表面処理:
    亜鉛めっきクロメート処理
  • 使用環境:
    標準
  • 本体色:
    ブラウン
  • 商品コード:
    20363

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

マグネットキャッチ C-93 外形図

製品仕様

材質マグネット:ゴム磁石(等方性)
ケース:ポリエチレン(PE)(ブラウン)
受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
吸着力14N
製品質量22g

商品特長詳細

ポリエチレン

熱可塑性樹脂略号熱変形温度(℃)耐弱酸性耐強酸性耐弱アルカリ性耐強アルカリ性耐ガソリン性耐候性
ポリエチレンPE40

※ ◎:安全、○:ほぼ安全、△:一部危険(いずれも無荷重状態において)

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-93

10

1個

274( 301円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付け穴が長穴で、取付け後の調整ができます。
【用途】
・分電盤・計測機器・木製家具。

カタログ

 

C-93で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットキャッチ C-93の型番C-93のページです。
型番C-93に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネットキャッチ C-93

マグネットキャッチ C-93

    マグネットキャッチ C-54

    マグネットキャッチ C-54

      マグネットキャッチ C-74

      マグネットキャッチ C-74

        マグネットキャッチ MC-SM10

        マグネットキャッチ MC-SM10

          マグネットキャッチ C-92

          マグネットキャッチ C-92

            マグネットキャッチ C-167

            マグネットキャッチ C-167

              マグネットキャッチ C-166

              マグネットキャッチ C-166

                マグネットキャッチ受け金具 C-74

                マグネットキャッチ受け金具 C-74

                  薄型マグネットキャッチ MC-FS型

                  薄型マグネットキャッチ MC-FS型

                    ステンレス ローラーキャッチ C-1128

                    ステンレス ローラーキャッチ C-1128

                      ローラーキャッチ C-128

                      ローラーキャッチ C-128

                        スリットロック C-570

                        スリットロック C-570

                          マグネットキャッチ MC-FP5S型

                          マグネットキャッチ MC-FP5S型

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業
                            通常価格 274円 112円 211円 62円 102円 868円 244円 35円 248円 532円 237円 4,684円 378円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ 関連部品 マグネットキャッチ ドアキャッチ ドアキャッチ ドアキャッチ マグネットキャッチ
                            マグネットキャッチ種類 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ - 通常タイプ - - - 通常タイプ
                            マグネットキャッチ形状 垂直形面付 垂直形面付 垂直形面付 垂直形面付 垂直形面付 平行形面付 平行形面付 - 平行形埋込 - - - 平行形埋込
                            取付方法 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付 - 埋込 埋込 埋込 埋込 埋込
                            吸着力(N) 14 - 44 7.8 - 166 47 - - 17 12 - 44.1

                            マグネットキャッチ C-93のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました