(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防錆型マグネットキャッチ C-929

防錆型マグネットキャッチ C-929

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
541円 ~ 556円
税込価格
595円 ~ 612円

マグネットに防腐加工、受け板にステンレスを採用した耐食性に長け安心してお使いで...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    マグネットキャッチ
  • マグネットキャッチ種類:
    通常タイプ
  • 取付方法:
    面付
  • 吸着力(N):
    49
  • 長さ L(mm):
    80
  • 本体材質:
    樹脂
  • 本体材質(詳細):
    ポリプロピレン
  • 本体表面処理:
    なし
  • 取付穴径 D(mm):
    4.2
  • 保持板:
    あり
  • マグネット材質:
    Ba-フェライト(異方性)
  • マグネット表面処理:
    なし
  • 受板材質:
    ステンレス鋼板
  • 受板表面処理:
    なし
  • 使用環境:
    防錆
  • 本体色:
    透明

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

C-929-A

防錆型マグネットキャッチ C-929 外形図1

C-929-B

防錆型マグネットキャッチ C-929 外形図2

製品仕様

  • 材質:マグネット/フェライト(異方性)、ケース/ポリプロピレン(PP)、受板/ステンレス鋼板(SUS430)
  • 表面仕上:ケース/シボ加工
  • 標準色:クリアー(透明)
  • 吸着力:49N
型番備考製品質量(g)
C-929-A縦型40
C-929-B横型40

型番リスト

型番
マグネットキャッチ形状
幅 W(mm)
高さ H(mm)
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
平行形面付
17
15
22208

1個

556( 612円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

垂直形面付
14
20
22209

1個

541( 595円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

マグネットに防腐加工、受け板にステンレスを採用した耐食性に長け安心してお使いできます。
【特長】
・マグネットに防錆加工(コーティング)を施し受け板にステンレスを採用、従来のマグネットキャッチと比較して耐食性が大幅に向上。
【用途】
・分電盤・工作機械・屋外キャビネット各種。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防錆型マグネットキャッチ C-929

防錆型マグネットキャッチ C-929

    ステンレス防水マグネットキャッチ C-1928

    ステンレス防水マグネットキャッチ C-1928

      ステンレス コーナーキャッチ C-1072

      ステンレス コーナーキャッチ C-1072

        マグネットキャッチ C-166

        マグネットキャッチ C-166

          ステンレス防水スイッチ付マグネットキャッチ LE-1928

          ステンレス防水スイッチ付マグネットキャッチ LE-1928

            クリーンキャッチ C-56-B

            クリーンキャッチ C-56-B

              マグネットキャッチ C-54

              マグネットキャッチ C-54

                ステンレス ローラーキャッチ C-1128

                ステンレス ローラーキャッチ C-1128

                  マグネットキャッチ MC0097型

                  マグネットキャッチ MC0097型

                    ボールキャッチ C-90

                    ボールキャッチ C-90

                      LAMP ステンレス鋼製 極薄型マグネットキャッチ MC-YN015S、MC-YN015SP

                      LAMP ステンレス鋼製 極薄型マグネットキャッチ MC-YN015S、MC-YN015SP

                        ローラーキャッチ C-128

                        ローラーキャッチ C-128

                          強力マグネットキャッチ C-158

                          強力マグネットキャッチ C-158

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 541円 819円 336円 244円 2,130円 468円 112円 532円 138円 335円 528円 201円 593円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 マグネットキャッチ マグネットキャッチ ドアキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ ドアキャッチ マグネットキャッチ ドアキャッチ マグネットキャッチ ドアキャッチ マグネットキャッチ
                            マグネットキャッチ種類 通常タイプ 通常タイプ - 通常タイプ スイッチ付 通常タイプ 通常タイプ - 通常タイプ - 通常タイプ - 通常タイプ
                            取付方法 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付 埋込 面付 面付 面付 埋込 面付
                            吸着力(N) 49 16 19 47 16 - - 17 - - 22.5 12 -
                            長さ L(mm) 80 66 40 50 66 - - 41.5 41 - 35 41 -

                            防錆型マグネットキャッチ C-929のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            ジグの高精度化が必要な部分の一部
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/28
                            ジグの高精度化が必要な部分の一部として使用しましたが、価格がもっと安いとたくさん使える

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            外販品カバー部の閉時固着に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/14
                            各種の特長を鑑みて選定しています。利用した結果に想定通りの満足度が得られた商品に関してはリピートで継続利用しております。型番:C-929-Bも当該品の一つです。マグネット部の防腐加工や受け板がステンレスで耐食性に長けている点等シビアな利用環境下でも安心して長期利用できる点が気に入っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました