取り付け穴が1つなので設置も簡単【特長】・取付け穴が一カ所で取付けが簡単です。...
製品質量 | 21g |
---|---|
材質 | マグネット:合成ゴム(異方性フェライト磁石) ケース:ABS樹脂 受板:冷間圧延鋼板(SPCC) |
表面仕上 | 受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) |
標準色 | ホワイト |
吸着力 | 44N |
※受け金具は別売です。
【取付け方法】
プラスチックの材料で熱可塑性樹脂の一種。
アクリロニトリル・ブタジエン・スチレンの頭文字をとってABS樹脂という。成形性が良く、広い温度範囲にわたって機械的性質が優れており、他のプラスチックに比較して価格が安く用途が広い樹脂です。但し、耐候性、透明性はよくありません。
熱可塑性樹脂 | 略号 | 熱変形温度(℃) | 耐弱酸性 | 耐強酸性 | 耐弱アルカリ性 | 耐強アルカリ性 | 耐ガソリン性 | 耐候性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS樹脂 | ABS | 110 | ◎ | △ | ◎ | ◎ | △ | △ |
※ ◎:安全、△:一部危険(いずれも無荷重状態において)
Loading...
取り付け穴が1つなので設置も簡単
【特長】
・取付け穴が一カ所で取付けが簡単です。
・取付け穴が長穴で、取付け後の調整ができます。
【用途】
・小型分電盤・キャビネット。
この商品に近い類似品がありませんでした。
C-74で型番確定
マグネットキャッチ C-74の型番C-74のページです。
型番C-74に関する仕様情報を記載しております。