(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンキャッチ C-56-B

クリーンキャッチ C-56-B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.4平均満足度4.4 この商品のレビューをみる(5件)
通常価格(税別)
468円 ~ 1,089円
税込価格
515円 ~ 1,198円

【特長】・マグネットは樹脂カバーで被われているため粉塵の発生が抑えられます・受...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    マグネットキャッチ
  • マグネットキャッチ種類:
    通常タイプ
  • マグネットキャッチ形状:
    垂直形面付
  • 取付方法:
    面付
  • 本体材質:
    樹脂
  • 本体材質(詳細):
    ポリアセタール(POM)
  • 本体表面処理:
    なし
  • 保持板:
    あり
  • マグネット材質:
    ネオジム
  • マグネット表面処理:
    なし
  • 受板材質:
    ステンレス鋼板(SUS430)
  • 受板表面処理:
    なし
  • 使用環境:
    防錆 / 防塵

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

本体の寸法図

本体(図中のA面とB面いずれでも吸着します)

受板の寸法図

受板

製品仕様

C-56-B-1

C-56-B-2

C-56-B-1-BLACK

規格表

商品番号L1L2L3L4W1W2W3W4tH1H2P1P2M吸着力N製品質量(g)
A面B面
C-56-B-174524.4762018101021436464475±20%50±20%60
C-56-B-248284.450201510101.511.333838314±20%4.9±20%22
C-56-B-438243.24010115.651023132314±20%4.9±20%14
C-56-B-2K48284.4502015101011.333838324.6±20%24.6±20%22

型番リスト

型番
吸着力(N)
長さ L(mm)
幅 W(mm)
高さ H(mm)
取付穴径 D(mm)
本体色
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
A面:75±20%、B面:50±20%
74
21
14
4
ホワイト
10

1個

1,034( 1,137円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

A面:75±20%、B面:50±20%
74
21
14
4
ブラック
-

1個

1,089( 1,198円 )

8日目

A面:14±20%、B面:4.9±20%
48
21
11.3
3
ホワイト
10

1個

528( 581円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

A面:14±20%、B面:4.9±20%
48
21
11.3
3
ブラック
-

1個

495( 545円 )

9日目

A面:24.6±20%、B面:24.6±20%
48
21
11.3
3
ホワイト
-

1個

605( 666円 )

9日目

A面:14±20%、B面:4.9±20%
38
11
10
3
ホワイト
10

1個

468( 515円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マグネットは樹脂カバーで被われているため粉塵の発生が抑えられます
・受板にステンレス鋼板(SUS430)を採用
・本体の取付け穴が長穴の為、取付け後の微調整が可能です
【用途】
・クリーンルーム内に使用する各種機器

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンキャッチ C-56-B

クリーンキャッチ C-56-B

    帯電防止クリーンキャッチ C-56-BE

    帯電防止クリーンキャッチ C-56-BE

      防錆型マグネットキャッチ C-929

      防錆型マグネットキャッチ C-929

        スーパークリーンキャッチ C-56-C

        スーパークリーンキャッチ C-56-C

          スーパークリーンキャッチ C-185

          スーパークリーンキャッチ C-185

            帯電防止スーパークリーンキャッチ C-56-CE

            帯電防止スーパークリーンキャッチ C-56-CE

              スペーサー YS-P05

              スペーサー YS-P05

                マグネットキャッチ受け金具 C-74

                マグネットキャッチ受け金具 C-74

                  LAMP クリーンマグネットキャッチ MC-JM45型

                  LAMP クリーンマグネットキャッチ MC-JM45型

                    ステンレス鋼製 受座 MC-JM49

                    ステンレス鋼製 受座 MC-JM49

                      アジャストクリーンキャッチ C-933-3

                      アジャストクリーンキャッチ C-933-3

                        低発塵薄型マグネットキャッチ

                        低発塵薄型マグネットキャッチ

                          LAMP クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G型

                          LAMP クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G型

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 ミスミ スガツネ工業
                            通常価格 468円 506円 541円 704円 493円 732円 13円 35円 678円 185円 683円 485円 1,051円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ 関連部品 関連部品 マグネットキャッチ 関連部品 マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ
                            マグネットキャッチ種類 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ - - 通常タイプ - 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ
                            マグネットキャッチ形状 垂直形面付 垂直形面付 - 垂直形面付 - 垂直形面付 - - 平行形面付 - 垂直形面付 平行形面付 二方向取付
                            取付方法 面付 面付 面付 面付 面付 面付 - - 面付 - 面付 面付 面付
                            本体材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 スチール 樹脂 ステンレス 樹脂 樹脂 樹脂

                            クリーンキャッチ C-56-Bのレビュー

                            評価 4.4 平均満足度:4.4 5件のレビュー
                            装置扉部
                            評価 3.0満足度:3.02023/07/30
                            装置扉部に使用しました。
                            しっかりとキャッチして使い勝手は良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            トビラ用
                            評価 4.0満足度:4.02022/04/27
                            塩ビのフタの受けに使用
                            見た目もスッキリしていて良い感じです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置のトビラ固定用
                            評価 5.0満足度:5.02021/01/15
                            クリーンルーム製品用として使用しています。
                            マグネットが樹脂で密閉されている為、発塵対策も
                            されています。
                            取付穴は長穴ですので、微調整して固定しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置架台の部品
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/21
                            装置架台の部品に、状況に応じて選定させていただいております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自社製品の扉固定に使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/05/30
                            自社製品の扉固定に使用しています。得意先様のクリーン環境で使用する製品であるため、指定品として利用しています。実際の使用感は、取り付けも容易で、吸着力も強く、使い勝手の良いリーズナブルな商品だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました