(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネットキャッチ C-54

マグネットキャッチ C-54

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
112円 ~ 458円
税込価格
123円 ~ 504円

一般型マグネットキャッチ。【特長】・取り付け穴が長穴のため、取り付け後の微調整...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    マグネットキャッチ
  • マグネットキャッチ種類:
    通常タイプ
  • マグネットキャッチ形状:
    垂直形面付
  • 取付方法:
    面付
  • 保持板:
    あり
  • マグネット材質:
    フェライト(等方性)
  • マグネット表面処理:
    なし
  • 受板材質:
    冷間圧延鋼板(SPCC)
  • 受板表面処理:
    亜鉛めっきクロメート処理
  • 使用環境:
    標準

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

マグネットキャッチ C-54:関連画像

C-54-1

マグネットキャッチ C-54:関連画像

C-54-2GOLD/ C-54-2BLACK

マグネットキャッチ C-54:関連画像

C-54-3

製品仕様

マグネットキャッチ C-54:関連画像

C-54-1

マグネットキャッチ C-54:関連画像

C-54-2GOLD

C-54-2BLACK

マグネットキャッチ C-54:関連画像

C-54-3

製品仕様

C-54-1 材質 : マグネット / フェライト(等方性)、ケース / ポリプロピレン(PP)(白色)、受板 / 冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上 : 受板 / 亜鉛メッキクロメート処理(MFZn-C)
吸着力 : 19N

C-54-2 材質 : マグネット / フェライト(等方性)、ケース / アルミニウム合金板(A1050P)、受板 / 冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上 : ケース / アルマイト処理(金色・黒色)、受板 / 亜鉛メッキクロメート処理(MFZn-C)

吸着力 : 11N

C-54-3 材質 : マグネット / フェライト(等方性)、ケース / アルミニウム合金板(A1050P)、受板 / 冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上 : ケース / アルマイト処理(金色)、受板 / 亜鉛メッキクロメート処理(MFZn-C)
吸着力 : 14N

型番リスト

型番
吸着力(N)
長さ L(mm)
幅 W(mm)
本体材質
高さ H(mm)
本体材質(詳細)
本体表面処理
取付穴径 D(mm)
本体色
商品コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
19
46
23.5
樹脂
12
ポリプロピレン(PP)
なし
4
ホワイト
20287
10

1個

112( 123円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

11
45
16
アルミニウム
10
アルミニウム合金板(A1050P)
アルマイト処理
3.5
ゴールド
20288
10

1個

132( 145円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

14
50
24.5
アルミニウム
13
アルミニウム合金板(A1050P)
アルマイト処理
3.5
ゴールド
20289
10

1個

458( 504円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

一般型マグネットキャッチ。
【特長】
・取り付け穴が長穴のため、取り付け後の微調整が可能
・計測機器・分電盤・木製家具などに使えるマグネットキャッチ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネットキャッチ C-54

マグネットキャッチ C-54

    マグネットキャッチ C-93

    マグネットキャッチ C-93

      マグネットキャッチ C-92

      マグネットキャッチ C-92

        マグネットキャッチ C-166

        マグネットキャッチ C-166

          マグネットキャッチ MC-SM10

          マグネットキャッチ MC-SM10

            マグネットキャッチ C-74

            マグネットキャッチ C-74

              マグネットキャッチ C-167

              マグネットキャッチ C-167

                薄型マグネットキャッチ MC-FS型

                薄型マグネットキャッチ MC-FS型

                  強力マグネットキャッチ C-158

                  強力マグネットキャッチ C-158

                    マグネットキャッチ受け金具 C-74

                    マグネットキャッチ受け金具 C-74

                      薄型マグネットキャッチ C-91

                      薄型マグネットキャッチ C-91

                        マグネットキャッチ MC-FP5S型

                        マグネットキャッチ MC-FP5S型

                          マグネットキャッチ C-161

                          マグネットキャッチ C-161

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造
                            通常価格 112円 274円 102円 244円 62円 211円 868円 248円 593円 35円 210円 378円 350円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ 関連部品 マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ
                            マグネットキャッチ種類 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ - 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ
                            マグネットキャッチ形状 垂直形面付 垂直形面付 垂直形面付 平行形面付 垂直形面付 垂直形面付 平行形面付 平行形埋込 二方向取付 - 平行形面付 平行形埋込 二方向取付
                            取付方法 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付 埋込 面付 - 面付 埋込 面付
                            保持板 あり あり あり あり - なし あり - あり - あり - あり

                            マグネットキャッチ C-54のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 18件のレビュー
                            キャッチとして使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/02/20
                            ホームセンター等で売っていますが、業務で使う場合は立替清算をする必要があるため、ネット経由でまとめて会社に請求が来るので費用処理が楽です。商品はまったく問題なし。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            扉のキャッチ
                            評価 4.0満足度:4.02023/07/30
                            扉のキャッチに使用しました。
                            しっかりとキャッチして開くときもちょうど良い力で開きます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            扉のキャッチに
                            評価 4.0満足度:4.02022/08/30
                            扉のキャッチ用に取り付けました。
                            簡単な構造で取り付けもすぐに出来ました。
                            作業性が良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            評価 5.0満足度:5.02022/06/16
                            探していたサイズが格安でありましたので、購入させていただきました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            扉の受け
                            評価 4.0満足度:4.02022/03/30
                            コンパクトでしっかりとキャッチしてくれます。
                            スペースが限られてる場所には最適。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 使用に関して注意することはありますか?
                            A
                            磁石ですので、磁気カード、電子機器などを近くで使用する際には気を付けてください。

                            キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました