(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネットキャッチ C-166

マグネットキャッチ C-166

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
244円
税込単価
268円

【特長】・汎用性に優れたマグネットキャッチ。【用途】・分電盤・工作機械・キャビ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    マグネットキャッチ
  • マグネットキャッチ種類:
    通常タイプ
  • マグネットキャッチ形状:
    平行形面付
  • 取付方法:
    面付
  • 吸着力(N):
    47
  • 長さ L(mm):
    50
  • 幅 W(mm):
    17
  • 本体材質:
    樹脂
  • 高さ H(mm):
    13
  • 本体材質(詳細):
    ポリアセタール
  • 本体表面処理:
    なし
  • 取付穴径 D(mm):
    3.6
  • 保持板:
    あり
  • マグネット材質:
    Ba-フェライト(異方性)
  • マグネット表面処理:
    なし
  • 受板材質:
    冷間圧延鋼板(SPCC)
  • 受板表面処理:
    ニッケルめっき
  • 使用環境:
    標準
  • 本体色:
    ブラック
  • 商品コード:
    23298

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

マグネットキャッチ C-166 外形図

製品仕様

材質マグネット:フェライト(異方性)
ケース:ポリアセタール(POM)
受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上受板:ニッケルめっき(MFNi)
吸着力47±10N
標準色ブラック
製品質量25g

商品特長詳細

ポリアセタール樹脂

摩擦係数が小さく耐摩耗性に優れ、スプリング性と、ある程度の強さを持つのが特徴。これは不透明で耐候性に弱いので屋外の使用にあまり向かなく、耐溶剤性が強いという利点は接着ができないという欠点につながります。

熱可塑性樹脂略号熱変形温度(℃)耐弱酸性耐強酸性耐弱アルカリ性耐強アルカリ性耐ガソリン性耐候性
ポリアセタールPOM110

※ ◎:安全、○:ほぼ安全、△:一部危険(いずれも無荷重状態において)

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-166

10

1個

244( 268円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・汎用性に優れたマグネットキャッチ。
【用途】
・分電盤・工作機械・キャビネット。

カタログ

 

C-166で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットキャッチ C-166の型番C-166のページです。
型番C-166に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネットキャッチ C-166

マグネットキャッチ C-166

    マグネットキャッチ C-54

    マグネットキャッチ C-54

      マグネットキャッチ C-93

      マグネットキャッチ C-93

        マグネットキャッチ C-74

        マグネットキャッチ C-74

          スーパー マグネットキャッチ(縦型) C-100-A

          スーパー マグネットキャッチ(縦型) C-100-A

            マグネットキャッチ C-92

            マグネットキャッチ C-92

              強力マグネットキャッチ C-158

              強力マグネットキャッチ C-158

                マグネットキャッチ C-930

                マグネットキャッチ C-930

                  薄型マグネットキャッチ MC-FS型

                  薄型マグネットキャッチ MC-FS型

                    マグネットキャッチ C-167

                    マグネットキャッチ C-167

                      マグネットキャッチ C-161

                      マグネットキャッチ C-161

                        マグネットキャッチ MC-FP5S型

                        マグネットキャッチ MC-FP5S型

                          マグネットキャッチ MC0097型

                          マグネットキャッチ MC0097型

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 244円 112円 243円 211円 188円 102円 593円 69円 248円 868円 350円 378円 138円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ
                            マグネットキャッチ種類 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ
                            マグネットキャッチ形状 平行形面付 垂直形面付 垂直形面付 垂直形面付 平行形面付 垂直形面付 二方向取付 二方向取付 平行形埋込 平行形面付 二方向取付 平行形埋込 垂直形面付
                            取付方法 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付 埋込 面付 面付 埋込 面付
                            吸着力(N) 47 - 14 44 - - - - - 166 - 44.1 -

                            マグネットキャッチ C-166のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                            機械扉のマグネットキャッチ
                            評価 5.0満足度:5.02021/05/31
                            お客様のご依頼で、機械スイッチ基盤を粉塵から守るためにカバー扉を製作設置しました。その際に扉のマグネットキャッチにこの商品を購入しました。使い勝手を良好です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            お客様の要望により選定
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/28
                            お客様の要望により選定しました。普段使っている物とそれほど違いなく性能も十分です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            カバーや扉部の閉時固着部品として
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/30
                            外販設備にてカバーや扉部の閉時固着部品として使用しています。当社は得意先様のニーズに応じワンオフの設備製作が多く都度、必須性能を満たす商品を選定利用しており型番:C-166も当該品の一つとして購入しました。この商品自体は以前から類似の機構に幅広く使用しブランドに対する信頼感含め利用実績(性能、使い勝手)に満足しており今回もリピート利用しました。以前はメーカーから直購入していましたが、ミスミの方がむしろ短納期であるため切り替えました。そういった意味で、自社ブランドはもとより、VONA品として各社の商品も同時購入できる利便性の高さに重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました