一般型マグネットキャッチ。【特長】・取り付け面が2方向選べるように設計。・材質...
型番
未確定3件の候補があります。
Loading...
C-161-1
商品番号 ProductNo. | L1 | L2 | L3 | W1 | W2 | W3 | H1 | (H2) | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-161-1 | 65 | 39 | 60 | 17 | 23 | 15 | 3 | 2.8 | 57.5 | 57.5 | 50 | 6.5 | 7.5 | 12 | 15 |
C-161-2 | 50 | 25 | 45 | 14 | 16 | 12 | 2 | 1.8 | 42.5 | 42.5 | 35 | - | - | 8.5 | 9 |
C-161-3 | 40 | 15 | 35 | 14 | 16 | 12 | 2 | 1.8 | 32.5 | 32.5 | 25 | - | - | 8.5 | 9 |
商品番号 ProductNo. | 吸着力N Adsorption | 製品質(g) Mass |
---|---|---|
C-161-1 | 49 | 57 |
C-161-2 | 19 | 26 |
C-161-3 | 9 | 19 |
Loading...
一般型マグネットキャッチ。
【特長】
・取り付け面が2方向選べるように設計。
・材質 : マグネット / Ba-フェライト(等方性)、ケース / ABS樹脂、受板 / 冷間圧延鋼板(SPCC)。
・表面仕上 : ケース / クロムめっき、受板 / 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)。
【用途】
・分電盤・計測機器・木製家具。