ボールスナップ式キャッチ。【特長】・侵食性に優れたボールキャッチ。・スムーズに...
型番
未確定3件の候補があります。
Loading...
商品番号 Product No. | L1 | L2 | L3 | W1 | W2 | H1 | H2 | (H3) | t1 | t2 | P1 | P2 | M | 抜差し参考荷重N Insertion/removal load(reference) | 製品質量(g) Mass | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDC | 抜き Removal | 差し Insertion | SUS | ZDC | |||||||||||||
C-90-0 | 70 | 42 | 10.5 | 13 | 10 | 17 | 19 | 23 | 4 | 4 | 60 | 30 | M4 | 50 | 50 | 78 | 70 |
C-90-1 | 50 | 30 | 7.5 | 10 | 9 | 12 | 13 | 16 | 2.5 | 2.5 | 40 | 20 | M4 | 18.6 | 27.4 | 28 | 25 |
C-90-2 | 43 | 25 | 6 | 8 | 7.5 | 10 | 11 | 13.5 | 2.5 | 2.5 | 35 | 16 | M3 | 8.8 | 19.6 | 16 | 15 |
Loading...
ボールスナップ式キャッチ。
【特長】
・侵食性に優れたボールキャッチ。
・スムーズに抜差しできる。
・受け・本体の90°使いも可能。小型・軽量。
・材質 : 亜鉛合金(ZDC)。
・表面仕上 : クロムメッキ(MZCr) 。
【用途】
・小型配分電盤・計測機械・工作機械。