(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ボールキャッチ C-590N
  • 数量スライド割引

ボールキャッチ C-590N (レビュー)

通常価格(税別)
374円
税込価格
411円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
ボールスナップ式キャッチ。
【特長】
・受け本体の90°使いも可能。
・小型で軽量。
・製品質量 : 17g。
・材質 : 亜鉛合金(ZDC)。
・表面仕上 : クロムめっき(MZCr)。
・参考荷重 : 抜き : 21N、差し : 45N。
【用途】
・小型配分電盤・計測機械・工作機械。

ボールキャッチ C-590Nのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    装置架台の部品に
    評価 5.0満足度:5.02019/11/14
    装置架台の部品に、状況に応じて選定させていただいております。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    自社製作品(筐体)に使用
    評価 5.0満足度:5.02018/07/17
    自社製作品(筐体)に使用しています。ブランドに対する信頼感と価格、納期のバランスが良いため利用しています。小型軽量で、装着場所を選ばずグリップ力も兼ね備えた良い商品だと思います。マグネット等を使用していないので、機構が単純な分類似用途の商品と比較しても耐久性に富んでいると思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボールキャッチ C-590N

ボールキャッチ C-590N

    ワンタッチ オープンキャッチ C-105

    ワンタッチ オープンキャッチ C-105

      マグネットキャッチ 樹脂製・縦型横型両用 TSM63PBK

      マグネットキャッチ 樹脂製・縦型横型両用 TSM63PBK

        ステンレス ボールキャッチ C-1090

        ステンレス ボールキャッチ C-1090

          マグネットキャッチ 樹脂製 TSM111BK

          マグネットキャッチ 樹脂製 TSM111BK

            マグネットキャッチワンタッチ POM製 TSM136BK

            マグネットキャッチワンタッチ POM製 TSM136BK

              マグネットキャッチ HMEN

              マグネットキャッチ HMEN

                埋込みマグネットキャッチ C-94

                埋込みマグネットキャッチ C-94

                  ステンレス ボックスローラーキャッチ C-1532

                  ステンレス ボックスローラーキャッチ C-1532

                    マグネットキャッチ SB11A-AA-1 ばね入り

                    マグネットキャッチ SB11A-AA-1 ばね入り

                      マグネットキャッチ 樹脂製・埋込型 TSM131

                      マグネットキャッチ 樹脂製・埋込型 TSM131

                        マグネットキャッチ アルミ製・横型 57mm TMC11B

                        マグネットキャッチ アルミ製・横型 57mm TMC11B

                          スイッチ付クリーンマグネットキャッチ MC-JM74SW-30 PAT

                          スイッチ付クリーンマグネットキャッチ MC-JM74SW-30 PAT

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 トラスコ中山 タキゲン製造 トラスコ中山 トラスコ中山 ミスミ タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 トラスコ中山 トラスコ中山 スガツネ工業
                            通常価格 374円 347円 120円 2,437円 70円 53円 405円 62円 322円 842円 161円 1,071円 5,997円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ドアキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ ドアキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ ドアキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ
                            ドアキャッチ種類 ボールキャッチ - - ボールキャッチ - - - - ローラーキャッチ - - - -
                            取付方法 面付 面付 面付 面付 面付 埋込 面付 埋込 面付 面付 面付 面付 面付
                            吸着力(N) 21 9 50 - 45 45 - 19 24.7 68.6 30 39.2 29.4
                            長さ L(mm) 28 - 45 - 45 45 51 29 48.5 86.5 48 57 74

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。