ワンタッチで閉め、開けるときは90℃に回すだけで操作も簡単なファスナ。【特長】...
型番
未確定2件の候補があります。
Loading...
C-121-1の外観
C-121シリーズの寸法図
C-121シリーズの寸法図
取り付け方法
取り付け板の溶接により穴ピッチが容易に決まる
商品番号 Product No. | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | W1 | W2 | H | t1 | t2 | P | φD1 | φD2 | φd1 | φd2 | M | 製品質量(g) Mass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-121-1 | 46 | 26 | 11 | 16 | 60 | 30 | 20 | 17.5 | 6.2 | 2.3 | 45 | 20 | 10 | 16 | 10.5 | M5 | 70 |
C-121-2 | 32 | 17 | 10 | 9 | 38 | 24 | 18 | 13 | 1.7 | 2.3 | 28 | 16 | 8 | 14 | 8.5 | M4 | 40 |
Loading...
ワンタッチで閉め、開けるときは90℃に回すだけで操作も簡単なファスナ。
【特長】
・操作は非常に簡単でロックする時はパネル(蓋)を閉じつまみを押すだけ。
・オープンはつまみを90°回すと板ばねの力により、つまみが手前に出てロックが外れる。
・材質 : 亜鉛合金(ZDC)。
・表面仕上 : クロムめっき(MZCr)。
【用途】
・各種筐体の小型扉用・屋内点検口。