(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラスチック ドアホルダー CP-854

プラスチック ドアホルダー CP-854

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
873円
税込単価
960円

樹脂製で円滑に動作し、スプリングの使用で耐震性に優れたドアホルダ【特長】・樹脂...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ドアキャッチ
  • ドアキャッチ種類:
    クリップキャッチ
  • 取付方法:
    面付
  • 吸着力(N):
    98
  • 長さ L(mm):
    68
  • 幅 W(mm):
    30
  • 本体材質:
    樹脂
  • 高さ H(mm):
    43
  • 本体材質(詳細):
    ポリアセタール
  • 本体表面処理:
    なし
  • 取付穴径 D(mm):
    4.5
  • 使用環境:
    標準
  • 本体色:
    ホワイト
  • 商品コード:
    21456

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

プラスチック ドアホルダー CP-854 外形図

製品仕様

  • 材質:ポリアセタール(POM)
  • 標準色:白
  • 抜差し参考荷重:98N
  • 質量:60g
  • RoHS10指令対応品

注意・禁止事項

  • 常温でご使用ください。
  • 緩み防止剤等、溶剤を使用する際は十分に検証を行ってください。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CP-854-1

10

1個

873( 960円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

樹脂製で円滑に動作し、スプリングの使用で耐震性に優れたドアホルダ
【特長】
・樹脂製のため円滑に作動します。
・ワンタッチでキャッチします。
・スプリングの使用により耐振性に優れています。
・バン扉の保持に最適です。
【用途】
・特装車・振動機器・ドライバン車・保冷車扉用。

カタログ

 

CP-854-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチック ドアホルダー CP-854の型番CP-854-1のページです。
型番CP-854-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラスチック ドアホルダー CP-854

プラスチック ドアホルダー CP-854

    ワンタッチプッシュキャッチ C-71

    ワンタッチプッシュキャッチ C-71

      樹脂キャッチ

      樹脂キャッチ

        マグネラッチ ML-80型(樹脂製)

        マグネラッチ ML-80型(樹脂製)

          マグネットキャッチ CM-2B ワンタッチ取付

          マグネットキャッチ CM-2B ワンタッチ取付

            ワンタッチキャッチ(ヨコ開き) C-541

            ワンタッチキャッチ(ヨコ開き) C-541

              ワンタッチキャッチ(タテ開き) C-541

              ワンタッチキャッチ(タテ開き) C-541

                防水スイッチ付マグネットキャッチ LE-133

                防水スイッチ付マグネットキャッチ LE-133

                  マグネラッチ MC-25型

                  マグネラッチ MC-25型

                    LAMP ナックルキャッチ NAC

                    LAMP ナックルキャッチ NAC

                      ドアホルダー C-898

                      ドアホルダー C-898

                        プラスチック カムロックファスナー CP-536

                        プラスチック カムロックファスナー CP-536

                          スイッチ付マグネットキャッチ LE-131

                          スイッチ付マグネットキャッチ LE-131

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 ミスミ スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 873円 631円 139円 427円 256円 499円 434円 1,775円 613円 398円 585円 756円 1,482円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ドアキャッチ ドアキャッチ ドアキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ ドアキャッチ ドアキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ ドアキャッチ ドアキャッチ - マグネットキャッチ
                            ドアキャッチ種類 クリップキャッチ プッシュキャッチ クリップキャッチ - - プッシュキャッチ プッシュキャッチ - - クリップキャッチ スライド・ホルダー - -
                            取付方法 面付 面付 面付 面付 埋込 面付 面付 面付 面付 面付 面付 - 面付
                            吸着力(N) 98 78 - 15.7 3.9 29 29 - 4.9 69.5 - - -
                            長さ L(mm) 68 30 - 36 12 40 40 - 40.8 35.4 112 - -

                            プラスチック ドアホルダー CP-854のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました