(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
大型ダブルスナッチロック C-873
  • SALE 2025/03/31まで

大型ダブルスナッチロック C-873 (レビュー)

通常価格(税別)
8,499円 ~ 11,834円  特別価格 
税込価格
9,349円 ~ 13,017円  特別価格 
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
建機のドアロック装置に最適な大型スナッチロック。
【特長】
・頑丈な耐振構造で振動の大きい大型扉に最適。
・ハーフロック機能付き。頑丈な耐振構造。
・振動衝撃の激しい大型扉に最適。右用左用。
・材質 : 冷間圧延鋼板(SPCC)。
・表面仕上 : 本体 / 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カム部 / 焼入処理。
・付属品 : ストライカー(C-873-1、2共通)。
【用途】
・特装車・建設機械・重機。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

大型ダブルスナッチロック C-873のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    内製装置の部品の装置の位置決め
    評価 5.0満足度:5.02020/02/23
    内製装置の部品の装置の位置決めに、バリエーションが豊富で、汎用装置に活用しています

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

大型ダブルスナッチロック C-873

大型ダブルスナッチロック C-873

    ステンレス ドアキャッチ C-1889

    ステンレス ドアキャッチ C-1889

      ドアキャッチ C-889

      ドアキャッチ C-889

        グラバードアキャッチ C3

        グラバードアキャッチ C3

          マグネットキャッチ アルミ製・縦型 TSM77

          マグネットキャッチ アルミ製・縦型 TSM77

            ステンレスPCロック C-1544

            ステンレスPCロック C-1544

              マグネットキャッチ 樹脂製・縦型横型両用 TSM63PBK

              マグネットキャッチ 樹脂製・縦型横型両用 TSM63PBK

                エコキャッチ C-931

                エコキャッチ C-931

                  マグネットキャッチワンタッチ POM製 TSM145BK

                  マグネットキャッチワンタッチ POM製 TSM145BK

                    ステンレス ドアホルダー C-1895

                    ステンレス ドアホルダー C-1895

                      スリットロック C-570

                      スリットロック C-570

                        マグネットキャッチワンタッチ POM製 TSM136BK

                        マグネットキャッチワンタッチ POM製 TSM136BK

                          メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 鍋屋バイテック トラスコ中山 タキゲン製造 トラスコ中山 タキゲン製造 トラスコ中山 タキゲン製造 タキゲン製造 トラスコ中山
                          通常価格 8,499円 6,914円 3,766円 1,169円 254円 481円 120円 112円 96円 1,297円 4,684円 53円
                          通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                          種類 スナッチロック スナッチロック スナッチロック ドアキャッチ マグネットキャッチ - マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ ドアキャッチ ドアキャッチ マグネットキャッチ
                          長さ L(mm) 114 87 87 48.3 50.5 - 45 28 40 124 44 45
                          本体材質 スチール ステンレス スチール 樹脂 アルミニウム ステンレス 樹脂 樹脂 樹脂 ステンレス 樹脂 樹脂
                          高さ H(mm) 50 38.5 38.5 - 13 - 14.5 14 - 16 50 -
                          本体材質(詳細) 圧延鋼板 ステンレス鋼板 圧延鋼板 - - ステンレス鋼板 - ポリプロピレン - ステンレス鋼板 ポリアミド -

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。