(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス ローラーキャッチ C-1051

ステンレス ローラーキャッチ C-1051

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
169円 ~ 225円
税込価格
186円 ~ 248円

ステンレス製のローラースナップ式キャッチ。【特長】・ステンレス製で耐食性に優れ...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

C-1051-1の寸法図

C-1051-1

C-1051-2の寸法図

C-1051-2

C-1051-3の寸法図

C-1051-3

規格表

商品番号
Product No.
材質
Material
表面仕上
Finish
(L1)L2参考抜き荷重 N
Removal load(reference)
製品質量(g)
Mass
C-1051-1本体/冷間圧延ステンレス鋼板
(SUS430)
ローラー部/ポリエチレン(PE)
Main body: Cold rolled stainless
steel plate (SUS430).
Roller: Polyethylene (PE)
本体/鏡面バフ研磨
Main body:
Mirror surface
buffi ng
--2915
C-1051-228.614.52710
C-1051-324-10.89.3

型番リスト

型番
吸着力(N)
長さ L(mm)
幅 W(mm)
高さ H(mm)
取付穴径 D(mm)
商品コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
29
38.4
15.2
21
6
20828
10

1個

225( 248円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

27
32
15.4
19
3.6
20829
10

1個

169( 186円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10.8
28
13.5
16
3
23789
10

1個

169( 186円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス製のローラースナップ式キャッチ。
【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れている(C-1051)。
・ローラー部がポリエチレンですので抜差しがスムーズ。
・本体部はステンレス製で耐食性に優れ、ローラー部は樹脂製で円滑に作動する。
【用途】
・キッチンドア・家具。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス ローラーキャッチ C-1051

ステンレス ローラーキャッチ C-1051

    ローラーキャッチ C-51

    ローラーキャッチ C-51

      ステンレス ボックスローラーキャッチ C-1532

      ステンレス ボックスローラーキャッチ C-1532

        ローラーキャッチ C-96

        ローラーキャッチ C-96

          ステンレス ローラーキャッチ C-1128

          ステンレス ローラーキャッチ C-1128

            マグネラッチ ML-30SBR(樹脂製)

            マグネラッチ ML-30SBR(樹脂製)

              ステンレス ボールキャッチ C-1090

              ステンレス ボールキャッチ C-1090

                ステンレス ドアホルダー C-1895

                ステンレス ドアホルダー C-1895

                  ステンレス ローラー締まり C-1052

                  ステンレス ローラー締まり C-1052

                    埋込みマグネットキャッチ C-94

                    埋込みマグネットキャッチ C-94

                      ステンレス ドアキャッチ C-1886

                      ステンレス ドアキャッチ C-1886

                        マグネラッチ ML-80型(樹脂製)

                        マグネラッチ ML-80型(樹脂製)

                          ステンレス ボンベストッパー C-1836

                          ステンレス ボンベストッパー C-1836

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造
                            通常価格 169円 52円 322円 95円 532円 267円 2,437円 1,297円 1,120円 62円 3,192円 427円 1,838円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ドアキャッチ ドアキャッチ ドアキャッチ ドアキャッチ ドアキャッチ マグネットキャッチ ドアキャッチ ドアキャッチ ドアキャッチ マグネットキャッチ ドアキャッチ マグネットキャッチ 関連部品
                            ドアキャッチ種類 ローラーキャッチ ローラーキャッチ ローラーキャッチ ローラーキャッチ ローラーキャッチ - ボールキャッチ スライド・ホルダー ボールキャッチ - プッシュキャッチ - -
                            取付方法 面付 面付 面付 面付 埋込 面付 面付 面付 埋込 埋込 面付 面付 -
                            本体材質 ステンレス スチール ステンレス 樹脂 ステンレス 樹脂 ステンレス ステンレス ステンレス 樹脂 ステンレス 樹脂 ステンレス
                            本体材質(詳細) ステンレス鋼板 圧延鋼板 ステンレス鋼板 ポリアセタール ステンレス鋼板 - ステンレス鋼鋳物 ステンレス鋼板 ステンレス鋼板 ABS樹脂 ステンレス鋼板 - ステンレス鋼板

                            ステンレス ローラーキャッチ C-1051のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 10件のレビュー

                            高評価レビュー

                            上開き扉の固定として
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/08
                            いつもお世話になるステンレスローラーキャッチです。
                            オスメスがズレなければ、程よい保持力で扉が固定してくれます。
                            4㎏以上の扉であれば、このローラーキャッチ2個使いでちょうどいいかと思います。
                            軽い扉にはもうワンサイズ小さいローラーキャッチがいいかもしれません。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            上開き扉の固定として
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/08
                            いつもお世話になるステンレスローラーキャッチです。
                            オスメスがズレなければ、程よい保持力で扉が固定してくれます。
                            4㎏以上の扉であれば、このローラーキャッチ2個使いでちょうどいいかと思います。
                            軽い扉にはもうワンサイズ小さいローラーキャッチがいいかもしれません。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            検査用基板の移動用キャリングケース
                            評価 4.0満足度:4.02023/10/04
                            厚さ1.6mmの基板を適度な荷重のローラーで固定できます。コンパクトで組立ても簡単でとてもいいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ロッカーのキャッチとして利用しております。
                            評価 5.0満足度:5.02023/09/25
                            ロッカーのキャッチとして利用しております。価格の割に予想以上にしっかりしていると思います。取付けた感じもしっかりとし、安定感もあります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治具の仕掛けに
                            評価 4.0満足度:4.02022/08/25
                            もともとついていた物と同サイズが欲しくて探していたら一番近く安価で手に入り助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ケースのフタに利用
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/10
                            このローラーキャッチをケースのフタに取り付けて確認したところ、かみ合い高さが希望と合わず、最終的には別のボックス型のローラーキャッチ(C-1532)に交換しました。この商品自体は、とくに気になる点などありませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 外の扉に使用して大丈夫ですか?
                            A
                            ステンレス製で錆びにくいですが、長年使用され、風雨にさらされると錆びることもあります。

                            キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました