(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
面付けスライドヒンジ(B-407・鉄製)

面付けスライドヒンジ(B-407・鉄製) (レビュー)

通常価格(税別)
1,385円 ~ 1,605円
税込価格
1,524円 ~ 1,766円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
面付けタイプのスライドヒンジ。
【特長】
・150°開き用
・面付けタイプなので掘込加工は不要
・材質 : 冷間圧延鋼板(SPCC)
・表面仕上 : クロムめっき(MFCr)
【用途】
・配分電盤・制御盤・点検口

面付けスライドヒンジ(B-407・鉄製)のレビュー

評価 3 平均満足度:3.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    戸棚の扉
    評価 3.0満足度:3.02017/09/06
    意外と大きい。場所を取りました。扉を跳ね上げに下のですが、重さに負けずにいい感じで開閉はしてくれています。
    部材のチョイスがカタログだけでは難しい…

    もっと読む 閉じる

    3が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

面付けスライドヒンジ(B-407・鉄製)

面付けスライドヒンジ(B-407・鉄製)

    連動蝶番 B-10

    連動蝶番 B-10

      L型裏蝶番 B-592

      L型裏蝶番 B-592

        B型片羽根六角ナット裏蝶番 B-541-B

        B型片羽根六角ナット裏蝶番 B-541-B

          L型裏蝶番(2管) B-520-A

          L型裏蝶番(2管) B-520-A

            L型裏蝶番 B-591

            L型裏蝶番 B-591

              四軸蝶番内扉タイプ(B-1404・ステンレス製)

              四軸蝶番内扉タイプ(B-1404・ステンレス製)

                大型スライドヒンジ(B-863・鉄製)

                大型スライドヒンジ(B-863・鉄製)

                  連動蝶番 B-16

                  連動蝶番 B-16

                    ステンレス小羽根L型裏蝶番 B-1515-A

                    ステンレス小羽根L型裏蝶番 B-1515-A

                      抜差型ピボットヒンジ(B-119・鉄製)

                      抜差型ピボットヒンジ(B-119・鉄製)

                        A型片羽根六角ナット裏蝶番 B-541-A

                        A型片羽根六角ナット裏蝶番 B-541-A

                          ステンレス連動蝶番 B-1334

                          ステンレス連動蝶番 B-1334

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 1,385円 612円 378円 416円 245円 378円 2,248円 3,302円 2,823円 951円 407円 270円 1,426円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 ピボット蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) スプリング付 なし(通常) なし(通常)
                            材質 冷間圧延鋼板(SPCC) 冷間圧延鋼板(SPCC) 冷間圧延鋼板(SPCC) 冷間圧延鋼板(SPCC) 冷間圧延鋼板(SPCC) 冷間圧延鋼板(SPCC) ステンレス鋼板(SUS304) 一般構造用圧延鋼材 亜鉛合金(ZDC) ステンレス鋼板(SUS304) 冷間圧延鋼板(SPCC) 冷間圧延鋼板(SPCC) ステンレス鋼板(SUS304)
                            長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm) 48 - 70 51 - 70 42 - - 50 - 47 80
                            幅 W(mm) 83.5 - 24 22 - 26 - - - 22 16.8 22 51.4

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。