(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

平行型蝶番(B-42・鉄製)

平行型蝶番(B-42・鉄製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
116円 ~ 177円
税込価格
128円 ~ 195円

穴加工無の平行型蝶番。【特長】・3サイズより用途に応じて選べる。・材質 : 冷...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

平行型蝶番

B-42の寸法図

B-42の寸法図

商品番号
Product No.
LWtφD1(φD2)縦2ヶ使用時
参考扉質量(kg)
Door mass when using two
 pcs vertically (reference)
製品質量(g)
Mass
SPCCSUSSPCCSUSSPCC
B-42-168502248.5127575
B-42-260502248.5106565
B-42-350351.51.636.563030

型番リスト

型番
長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)
幅 W(mm)
板厚 t(mm)
軸径φD(mm)
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
68
50
2
4
10129

1個

177( 195円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

60
50
2
4
10130

1個

136( 150円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50
35
1.6
3
10131

1個

116( 128円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

穴加工無の平行型蝶番。
【特長】
・3サイズより用途に応じて選べる。
・材質 : 冷間圧延鋼板(SPCC)。
・表面仕上 : 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)。
【用途】
・各種扉。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

平行型蝶番(B-42・鉄製)

平行型蝶番(B-42・鉄製)

    平行型蝶番(B-1042・ステンレス製)

    平行型蝶番(B-1042・ステンレス製)

      重量用サッシ蝶番(B-2・鉄製)

      重量用サッシ蝶番(B-2・鉄製)

        重量用平型蝶番(B-41・鉄製)

        重量用平型蝶番(B-41・鉄製)

          折曲げ用横型平蝶番(B-48・鉄製)

          折曲げ用横型平蝶番(B-48・鉄製)

            平型蝶番(B-100・鉄製)

            平型蝶番(B-100・鉄製)

              平型蝶番(B-101・鉄製)

              平型蝶番(B-101・鉄製)

                平型蝶番(B-102・鉄製)

                平型蝶番(B-102・鉄製)

                  長蝶番(B-7・鉄製)

                  長蝶番(B-7・鉄製)

                    蝶番 B-217

                    蝶番 B-217

                      規格型平蝶番(B-27・鉄製)

                      規格型平蝶番(B-27・鉄製)

                        重量用平型蝶番(B-64・黄銅製)

                        重量用平型蝶番(B-64・黄銅製)

                          丸型ストップ蝶番(B-51・黄銅製)

                          丸型ストップ蝶番(B-51・黄銅製)

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 116円 348円 339円 298円 99円 52円 103円 37円 849円 4,592円 162円 2,210円 223円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 長蝶番・リーフ形蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            材質 冷間圧延鋼板(SPCC) ステンレス鋼板(SUS304) 熱間圧延鋼板(SPHC) 冷間圧延鋼板(SPCC) 冷間圧延鋼板(SPCC) 冷間圧延鋼板(SPCC) 冷間圧延鋼板(SPCC) 冷間圧延鋼板(SPCC) 冷間圧延鋼板(SPCC) アルミニウム合金 冷間圧延鋼板(SPCC) 黄銅鋳物 黄銅板
                            勝手違い 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用
                            取付方法 溶接 溶接 - 溶接 溶接 ねじ止め ねじ止め 溶接 溶接 ねじ止め 溶接 ねじ止め ねじ止め

                            平行型蝶番(B-42・鉄製)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            カバーの開閉用
                            評価 5.0満足度:5.02021/05/24
                            梁との隙間をなくすために使用してクリアランスを保持できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            外販設備品付帯部品として使っています
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/26
                            当社で請負製作している各種設備品(分電盤、キュービクル等々)筐体付帯の扉及びカバー部に対する開閉補助機構として使用しています。当社が購入する商品の多くは、基本的には得意先様が過去の利用実績に鑑み、目的に適う性能はもちろん機能性他でも満足度の高かった商品に関しリピート利用を希望され、図面にて型番指定があり採択しています。型番:B-42-3も当該品の一つとして以前から類似機構品やリピートオーダー品に対し高頻度で利用していますが、過去にこの商品起因でのトラブル、クレームの類は無く好評を頂けています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q サイズはどうやって決めたらよいですか?
                            A
                            だいたいの目安をカタログ内に表記しておりますが、必要に応じてサイズ、個数を調整してください。
                            【カタログURL:https://www.takigen.co.jp/jp/contents/eyesearch/detail.do?name=10129】

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました