(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

段付裏蝶番 B-557

段付裏蝶番 B-557

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
523円
税込単価
575円

【特長】・アングルを替えることにより各種筐体に使用できます。【用途】・配分電盤...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

段付裏蝶番 B-557 外形図

製品仕様

  • 製品質量:130g
  • 材質:冷間圧延鋼板(SPCC)
  • 表面仕上:生地
  • 縦2ヶ使用時参考扉質量:15kg
  • RoHS10指令対応品

使用例

段付裏蝶番 B-557 使用例

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-557

10

1個

523( 575円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アングルを替えることにより各種筐体に使用できます。
【用途】
・配分電盤・計測機器・通信機器。

カタログ

 

B-557で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

段付裏蝶番 B-557の型番B-557のページです。
型番B-557に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

段付裏蝶番 B-557

段付裏蝶番 B-557

    裏蝶番4型 B-539

    裏蝶番4型 B-539

      機器用段付蝶番(B-1567・ステンレス製)

      機器用段付蝶番(B-1567・ステンレス製)

        裏蝶番 B-306

        裏蝶番 B-306

          U型裏蝶番1型 B-531

          U型裏蝶番1型 B-531

            段付U型裏蝶番 B-530

            段付U型裏蝶番 B-530

              L型裏蝶番4型 B-566

              L型裏蝶番4型 B-566

                キュービクル用抜差裏蝶番 B-538

                キュービクル用抜差裏蝶番 B-538

                  ステンレスU型裏蝶番1型 B-1531

                  ステンレスU型裏蝶番1型 B-1531

                    ステンレス溶接万能蝶番 B-1551

                    ステンレス溶接万能蝶番 B-1551

                      小羽根L型裏蝶番 B-515-A

                      小羽根L型裏蝶番 B-515-A

                        L型裏蝶番 B-592

                        L型裏蝶番 B-592

                          溶接万能蝶番(B-551・鉄製)

                          溶接万能蝶番(B-551・鉄製)

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 523円 387円 898円 1,491円 385円 370円 477円 428円 940円 542円 332円 378円 218円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 段付き蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            材質 冷間圧延鋼板(SPCC) 冷間圧延鋼板(SPCC) ステンレス鋼板(SUS304) 冷間圧延鋼板(SPCC) 冷間圧延鋼板(SPCC) 冷間圧延鋼板(SPCC) 冷間圧延鋼板(SPCC) 冷間圧延鋼板(SPCC) ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス鋼板(SUS304) 冷間圧延鋼板(SPCC) 冷間圧延鋼板(SPCC) 冷間圧延鋼板(SPCC)
                            長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm) 64 - 62 78 60 - 70 90 60 - 50 70 -
                            幅 W(mm) 23 - 62 53 28 76 51 35 28 12 22 24 17

                            段付裏蝶番 B-557のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました