(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
段付蝶番(B-28・鉄製)
  • 数量スライド割引

段付蝶番(B-28・鉄製) (レビュー)

通常価格(税別)
335円 ~ 352円
税込価格
369円 ~ 387円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
段差のある蝶番。
【特長】
・段差のある筺体に適している。
・材質 : 冷間圧延鋼板(SPCC)。
・表面仕上 : 生地。
・縦2ヶ使用時参考扉質量 : 10kg。
【用途】
・各種扉。
・扉と筐体の厚さの違うもの。

段付蝶番(B-28・鉄製)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    外販製品付帯部品として使用
    評価 5.0満足度:5.02020/03/24
    当社製品(製品を収納し移動を伴う特殊台車)のカバー部ヒンジとして使用しています。初期導入時の設計にあたり、信頼できるブランド品ということもあり、型番:B-28-2を採用し期待に違わぬ性能、使い勝手であったため、同商品を踏襲し以後の製品に対し標準搭載部品として継続購入しています。新造品はもとより、頻繁な開閉を伴う商品であり、劣化も早期に訪れるため、リプレース部品としても利用し重宝しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

段付蝶番(B-28・鉄製)

段付蝶番(B-28・鉄製)

    平型蝶番(B-102・鉄製)

    平型蝶番(B-102・鉄製)

      規格型平蝶番(B-27・鉄製)

      規格型平蝶番(B-27・鉄製)

        平型蝶番(B-101・鉄製)

        平型蝶番(B-101・鉄製)

          重量用平型蝶番(B-1064・ステンレス製)

          重量用平型蝶番(B-1064・ステンレス製)

            重量用サッシ蝶番(B-2・鉄製)

            重量用サッシ蝶番(B-2・鉄製)

              重量用サッシ蝶番(B-1002・ステンレス製)

              重量用サッシ蝶番(B-1002・ステンレス製)

                平型蝶番(B-100・鉄製)

                平型蝶番(B-100・鉄製)

                  重量用平型蝶番(B-41・鉄製)

                  重量用平型蝶番(B-41・鉄製)

                    ステンレス重量用平蝶番 B-1550

                    ステンレス重量用平蝶番 B-1550

                      折曲げ用横型平蝶番(B-48・鉄製)

                      折曲げ用横型平蝶番(B-48・鉄製)

                        重量用平蝶番(B-550・鉄製)

                        重量用平蝶番(B-550・鉄製)

                          平行型蝶番(B-42・鉄製)

                          平行型蝶番(B-42・鉄製)

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 335円 37円 162円 103円 2,387円 339円 672円 52円 298円 1,573円 99円 774円 116円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 段付き蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 抜差し蝶番 平蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            材質 冷間圧延鋼板(SPCC) 冷間圧延鋼板(SPCC) 冷間圧延鋼板(SPCC) 冷間圧延鋼板(SPCC) ステンレス鋼鋳物(SUS316) 熱間圧延鋼板(SPHC) ステンレス鋼板(SUS304) 冷間圧延鋼板(SPCC) 冷間圧延鋼板(SPCC) ステンレス鋼板(SUS304) 冷間圧延鋼板(SPCC) 冷間圧延鋼板(SPCC) 冷間圧延鋼板(SPCC)
                            長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm) 60 - - - - 65 65 - - - - - -
                            幅 W(mm) 40 - 32 - - 56 56 - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。