(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小羽根L型裏蝶番 B-515-A

小羽根L型裏蝶番 B-515-A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
350円
税込単価
385円

【特長】・抜差し型で取付けが簡単です【用途】・配分電盤・計測機器・通信機器

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

小羽根L型裏蝶番 B-515-A外形図

製品仕様

  • 製品質量:115g
  • 材質:冷間圧延鋼板(SPCC)
  • 表面仕上:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)

E形止め輪は付属されておりません。

規格表

小羽根L型裏蝶番 B-515-A規格表

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-515-A

1個

350( 385円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・抜差し型で取付けが簡単です
【用途】
・配分電盤・計測機器・通信機器

カタログ

 

B-515-Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小羽根L型裏蝶番 B-515-Aの型番B-515-Aのページです。
型番B-515-Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小羽根L型裏蝶番 B-515-A

小羽根L型裏蝶番 B-515-A

    ステンレス小羽根L型裏蝶番 B-1515-A

    ステンレス小羽根L型裏蝶番 B-1515-A

      L型裏蝶番 B-592

      L型裏蝶番 B-592

        L型裏蝶番 B-591

        L型裏蝶番 B-591

          裏蝶番4型 B-539

          裏蝶番4型 B-539

            L型裏蝶番4型 B-566

            L型裏蝶番4型 B-566

              ステンレスU型裏蝶番1型 B-1531

              ステンレスU型裏蝶番1型 B-1531

                ステンレスL型裏蝶番1型 B-1560

                ステンレスL型裏蝶番1型 B-1560

                  ステンレスL型裏蝶番1型 B-1534

                  ステンレスL型裏蝶番1型 B-1534

                    機器用段付蝶番(B-1567・ステンレス製)

                    機器用段付蝶番(B-1567・ステンレス製)

                      U型裏蝶番1型 B-531

                      U型裏蝶番1型 B-531

                        L型裏蝶番5型 B-549

                        L型裏蝶番5型 B-549

                          重量用・角型裏蝶番(B-80・鉄製)

                          重量用・角型裏蝶番(B-80・鉄製)

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 350円 951円 378円 378円 415円 550円 940円 555円 511円 898円 463円 357円 380円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 段付き蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            材質 冷間圧延鋼板(SPCC) ステンレス鋼板(SUS304) 冷間圧延鋼板(SPCC) 冷間圧延鋼板(SPCC) 冷間圧延鋼板(SPCC) 冷間圧延鋼板(SPCC) ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス鋼板(SUS304) 冷間圧延鋼板(SPCC) 冷間圧延鋼板(SPCC) 冷間圧延鋼板(SPCC)
                            長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm) 50 50 70 70 - 70 60 - - 62 60 80 -
                            幅 W(mm) 22 22 24 26 - 51 28 19 17 62 28 20 -

                            小羽根L型裏蝶番 B-515-Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました