(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

重量用平型蝶番(B-1・鉄製)

重量用平型蝶番(B-1・鉄製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
227円 ~ 6,093円
税込価格
250円 ~ 6,702円

重荷重用の平型蝶番。【特長】・重量扉に適した構造。・9サイズより用途に応じて選...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定9件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

重量用平型蝶番 B-1:関連画像

B-1-0~2

重量用平型蝶番 B-1:関連画像

B-1-3

重量用平型蝶番 B-1:関連画像

B-1-4~8

規格表

商品番号
Product No.
材質
Material
表面仕上
Finish
備考
Remarks
LWtP1P2P3φDM縦2ヶ使用時参考扉質量(kg)
Door mass when using two
pcs vertically (reference)
製品質量(g)
Mass
B-1-0SS400生地
Plain
穴なし
Without hole
2001606---16-1322,260
B-1-1SPHC1501205---10-75960
B-1-21251004.5---11-58660
B-1-31001054---12-49530
B-1-4SPHC75703.2---6-31180
B-1-5SPHC60643.2---6-22140
B-1-6SPHC50503.2---6-17100
B-1-7SPHC80505---10-48315
B-1-8SPHC50505---10-27200

型番リスト

型番
材質
長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)
幅 W(mm)
板厚 t(mm)
軸径φD(mm)
商品コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[スチール] 一般構造用圧延鋼材
200
160
6
16
10001
-

1個

6,093( 6,702円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[スチール] 熱間圧延鋼板(SPHC)
150
120
5
10
10002
-

1個

1,465( 1,612円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[スチール] 熱間圧延鋼板(SPHC)
125
100
4.5
11
10003
-

1個

1,145( 1,260円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[スチール] 熱間圧延鋼板(SPHC)
100
105
4
12
10004
-

1個

892( 981円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[スチール] 熱間圧延鋼板(SPHC)
75
70
3.2
6
10005
-

1個

284( 312円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[スチール] 熱間圧延鋼板(SPHC)
60
64
3.2
6
10006
-

1個

227( 250円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[スチール] 熱間圧延鋼板(SPHC)
50
50
3.2
6
10007
-

1個

279( 307円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[スチール] 熱間圧延鋼板(SPHC)
80
50
5
10
11115
10

1個

622( 684円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[スチール] 熱間圧延鋼板(SPHC)
50
50
5
10
11116
10

1個

545( 600円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

重荷重用の平型蝶番。
【特長】
・重量扉に適した構造。
・9サイズより用途に応じて選択可能。
・材質 : B-1-0 / 一般構造用圧延鋼材(SS400)、B-1-8 / 熱間圧延鋼板(SPHC)。
・表面仕上 : 生地。
【用途】
・キュービクル・配分電盤・制御盤・車両 。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

重量用平型蝶番(B-1・鉄製)

重量用平型蝶番(B-1・鉄製)

    重量用平型蝶番(B-1001・ステンレス製)

    重量用平型蝶番(B-1001・ステンレス製)

      スチール製特厚溶接蝶番

      スチール製特厚溶接蝶番

        ステンレス製特厚溶接蝶番

        ステンレス製特厚溶接蝶番

          超重量扉用厚口平型蝶番(B-1331・ステンレス製)

          超重量扉用厚口平型蝶番(B-1331・ステンレス製)

            段付蝶番(B-28・鉄製)

            段付蝶番(B-28・鉄製)

              機器用平蝶番 B-565

              機器用平蝶番 B-565

                ステンレス機器用平蝶番 B-1565

                ステンレス機器用平蝶番 B-1565

                  ステンレス超重量用厚口段付蝶番 B-1328

                  ステンレス超重量用厚口段付蝶番 B-1328

                    建機用重量蝶番(B-801・B-802・鉄製)

                    建機用重量蝶番(B-801・B-802・鉄製)

                      平蝶番(B-508-A・鉄製)

                      平蝶番(B-508-A・鉄製)

                        平蝶番(B-1508-A・ステンレス製)

                        平蝶番(B-1508-A・ステンレス製)

                          規格型平蝶番(B-27・鉄製)

                          規格型平蝶番(B-27・鉄製)

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 トラスコ中山 トラスコ中山 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 227円 645円 658円 1,161円 38,317円 335円 449円 902円 21,001円 1,274円 239円 485円 162円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 段付き蝶番 平蝶番 平蝶番 段付き蝶番 平蝶番 抜差し蝶番 平蝶番 平蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            勝手違い 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用
                            取付方法 溶接 - 溶接タイプ 溶接タイプ 溶接 溶接 ねじ止め ねじ止め ねじ止め - 溶接 溶接 溶接
                            使用環境 標準 耐食性 標準 標準 耐食性 標準 標準 耐食性 耐食性 標準 耐食性 耐食性 標準

                            重量用平型蝶番(B-1・鉄製)のレビュー

                            評価 4.8 平均満足度:4.8 12件のレビュー
                            ラックの開閉に使用
                            評価 5.0満足度:5.02023/03/29
                            通常の平丁番では心もとない箇所に使用しました。重量を支えていますが、外れる様子もなく、スムーズに開閉できています。近くのホームセンターでは見当たらなかったので助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械製作組立
                            評価 5.0満足度:5.02023/03/13
                            溶接して使用することが多いです。
                            しっかりとした蝶番ですので、使い勝手が良いと思います。
                            1個から購入できるので助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スロープ用蝶番
                            評価 4.0満足度:4.02021/01/26
                            スロープ台の連結部の跳ね上げに使用しましたが、強度も問題なく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            カバーの開閉
                            評価 4.0満足度:4.02021/01/12
                            機械のカバーの扉を開閉する部分に使用しました。
                            溶接式なのでしっかり固定でき、スムーズに開閉することができます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製造部品として
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/24
                            いつも近くの商社より購入していましたが、同じ品物でこちらの方が安く、こちらで購入することにしました。使用量が多いので少しでも安いと助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q サイズはどうやって決めたらよいですか。
                            A
                            だいたいの目安をカタログ内に表記しておりますが、必要に応じてサイズ、個数を調整してください。

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました