(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

建機用重量蝶番(B-801・B-802・鉄製)

建機用重量蝶番(B-801・B-802・鉄製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,274円 ~ 1,733円  特別価格 
税込価格
1,401円 ~ 1,906円  特別価格 

建機用の重量蝶番。【特長】・材質 : 本体 / 熱間圧延鋼板(SPHC)、軸 ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

B-801-1・B-801-2穴なし・B-801-11・B-802-11穴あきの寸法図

B-801-1・B-802-1穴なし・B-801-11・B-802-11穴あき

B-801-2・B-802-2穴なし・B-801-12・B-802-12穴あきの寸法図

B-801-2・B-802-2穴なし・B-801-12・B-802-12穴あき

規格表

商品番号
Product No.
tφd参考値 Reference values製品質量(g)
Mass
扉高×扉幅
Door height×door width
扉質量(kg)
Door mass
B-801-1 穴なし
Without hole
5121800×90045920
B-801-11 穴あき
With hole
5121800×90045900
B-802-1 穴なし
Without hole
4.5101800×90040780
B-802-11 穴あき
With hole
4.5101800×90040760
B-801-2 穴なし
Without hole
5121800×90033810
B-801-12 穴あき
With hole
5121800×90033790
B-802-2 穴なし
Without hole
4.5101800×90030690
B-802-12 穴あき
With hole
4.5101800×90030670

型番リスト

型番
長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)
取付方法
取付種類
板厚 t(mm)
軸径φD(mm)
取付穴
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
150
溶接
-
5
なし
12
穴なし
11662

1個

1,610( 1,771円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

130
溶接
-
5
なし
12
穴なし
11664

1個

1,521( 1,673円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

150
ねじ止め
丸穴
5
あり
12
穴あき
11661

1個

1,733( 1,906円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

130
ねじ止め
丸穴
5
あり
12
穴あき
11663

1個

1,477( 1,625円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

150
溶接
-
4.5
なし
10
穴なし
11666

1個

1,385円

1,200

( 1,320円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

130
溶接
-
4.5
なし
10
穴なし
11668

1個

1,274円

1,100

( 1,210円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

150
ねじ止め
丸穴
4.5
あり
10
穴あき
11665

1個

1,543円

1,270

( 1,397円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

130
ねじ止め
丸穴
4.5
あり
10
穴あき
11667

1個

1,409円

1,160

( 1,276円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

建機用の重量蝶番。
【特長】
・材質 : 本体 / 熱間圧延鋼板(SPHC)、軸 / ステンレス鋼棒(SUS304)。
・表面仕上 : 生地。
・軸径 : B-801 / φ12(軸径12mm)、B-802 / φ10(軸径10mm)。
・激しい扉の開閉や振動にも強靭。
・黄銅ブッシュにより開閉がスムーズ。
・穴あき・穴なしあり。
【用途】
・建機に。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

建機用重量蝶番(B-801・B-802・鉄製)

建機用重量蝶番(B-801・B-802・鉄製)

    平行型蝶番(B-42・鉄製)

    平行型蝶番(B-42・鉄製)

      段付蝶番(B-28・鉄製)

      段付蝶番(B-28・鉄製)

        マシナリー ヒンジ (ロングタイプ)(MCH)

        マシナリー ヒンジ (ロングタイプ)(MCH)

          規格型平蝶番(B-27・鉄製)

          規格型平蝶番(B-27・鉄製)

            平蝶番(B-1508-A・ステンレス製)

            平蝶番(B-1508-A・ステンレス製)

              平蝶番(B-508-A・鉄製)

              平蝶番(B-508-A・鉄製)

                重量用平型蝶番(B-1・鉄製)

                重量用平型蝶番(B-1・鉄製)

                  ステンレス超重量用厚口段付蝶番 B-1328

                  ステンレス超重量用厚口段付蝶番 B-1328

                    重量用平型蝶番(B-1001・ステンレス製)

                    重量用平型蝶番(B-1001・ステンレス製)

                      超重量扉用厚口平型蝶番(B-1331・ステンレス製)

                      超重量扉用厚口平型蝶番(B-1331・ステンレス製)

                        ステンレス製特厚溶接蝶番

                        ステンレス製特厚溶接蝶番

                          スチール製特厚溶接蝶番

                          スチール製特厚溶接蝶番

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 イマオコーポレーション タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 1,274円 116円 335円 2,720円 162円 485円 210円 227円 21,001円 645円 38,317円 1,161円 658円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 平蝶番 平蝶番 段付き蝶番 長蝶番・リーフ形蝶番 平蝶番 平蝶番 抜差し蝶番 平蝶番 段付き蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            材質 熱間圧延鋼板(SPHC) 冷間圧延鋼板(SPCC) 冷間圧延鋼板(SPCC) - 冷間圧延鋼板(SPCC) ステンレス鋼板(SUS304) - - ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス(SUS304) スチール(SPHC)
                            幅 W(mm) 100 - 40 - 32 - - - - - - - -
                            勝手違い 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用

                            建機用重量蝶番(B-801・B-802・鉄製)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            安全柵の扉に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/18
                            安全柵の大きめの扉で片持ちタイプ、そして丈夫なもので価格的にも良かったため選定しました。穴の位置が合わなかったので、穴なしタイプを購入して追加工で穴を開けて使用しています。穴の位置があまりよくなかったので、欲を言えばもう少し穴の位置のバリエーションがあると良いと思います。その他は特に問題はなく、満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました