(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
丸型ストップ蝶番(B-51・黄銅製)
  • 数量スライド割引

丸型ストップ蝶番(B-51・黄銅製) (レビュー)

通常価格(税別)
223円
税込価格
245円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
ストッパ形状の蝶番。
【特長】
・製品質量 : 12g。
・材質 : 黄銅板(C2680P)。
・表面仕上 : クロムめっき(MBCr)。
・約95°でストップ。
【用途】
・計測機器・各種機器。

丸型ストップ蝶番(B-51・黄銅製)のレビュー

評価 3 平均満足度:3.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    装置の開閉ヒンジ
    評価 3.0満足度:3.02017/12/21
    90度ストップ機構があるので、使用しました。
    あまり強度は無いようですが、軽い物でしたら問題無いかと思います。
    ネジ用穴がφ2.8なので、それなりの強度と感じました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

丸型ストップ蝶番(B-51・黄銅製)

丸型ストップ蝶番(B-51・黄銅製)

    マリンヒンジ(B-1224・ステンレス製)

    マリンヒンジ(B-1224・ステンレス製)

      マリンヒンジ(B-1227・ステンレス製)

      マリンヒンジ(B-1227・ステンレス製)

        トラック用あおりヒンジ B-858-6

        トラック用あおりヒンジ B-858-6

          ステンレスマリンヒンジ B-1225

          ステンレスマリンヒンジ B-1225

            低発塵仕様重量用平型蝶番(B-1064-CR・ステンレス製)

            低発塵仕様重量用平型蝶番(B-1064-CR・ステンレス製)

              ステンレスマリンヒンジ B-1226

              ステンレスマリンヒンジ B-1226

                マリンヒンジ(B-1234・ステンレス製)

                マリンヒンジ(B-1234・ステンレス製)

                  フラット ヒンジ(調整型)

                  フラット ヒンジ(調整型)

                    ラック用あおりヒンジ(B-1867・ステンレスト製)

                    ラック用あおりヒンジ(B-1867・ステンレスト製)

                      角板形蝶番

                      角板形蝶番

                        マリンヒンジ(B-1229・ステンレス製)

                        マリンヒンジ(B-1229・ステンレス製)

                          トラック用あおりヒンジ B-858-2

                          トラック用あおりヒンジ B-858-2

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 イマオコーポレーション タキゲン製造 RICH ENGINEERING(リッチ エンジニアリング) タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 223円 821円 904円 9,577円 994円 7,366円 1,188円 602円 3,491円 3,675円 316円 533円 5,078円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            材質 黄銅板 ステンレス鋼板(SUS316) ステンレス鋼板(SUS316) アルミニウム合金 ステンレス鋼板(SUS316) ステンレス鋼鋳物(SUS304) ステンレス鋼板(SUS316) ステンレス鋼板(SUS316) 亜鉛ダイカスト ステンレス鋼板(SUS304) - ステンレス鋼板(SUS316) アルミニウム合金
                            長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm) 30 36 40 100 40 - 60 50 60 100 - 50 110
                            幅 W(mm) 45 48 60 107 67.5 - 74 54 76 - - 44 -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。