(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

角型抜差蝶番(B-4・鉄製)

角型抜差蝶番(B-4・鉄製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
136円 ~ 308円
税込価格
150円 ~ 339円

抜差タイプの蝶番。【特長】・右型・左型あり。・小型扉に最適。・材質 : 冷間圧...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

小型扉に最適

B-4の寸法図

B-4の寸法図

商品番号
Product No.
備考
Remarks
L1L2WtφD1(φD2)P1P2縦2ヶ使用時
参考扉質量(kg)
Door mass when
using two pcs
vertically (reference)
SPCCTi・SUSSPCCTi・SUSSPCC
B-4-1-L左型 Left type7573382248.38.3243015
B-4-1-R右型 Right type
B-4-2-L左型 Left type6463361.51.647.37.5242410
B-4-2-R右型 Right type
B-4-3-L左型 Left type5049321.51.647.37.521207
B-4-3-R右型 Right type
商品番号
Product No.
製品質量(g)
Mass
SPCCTiSUSSPCC
B-4-1-L366565
B-4-1-R
B-4-2-L224045
B-4-2-R
B-4-3-L16.53030
B-4-3-R

型番リスト

型番
長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)
幅 W(mm)
勝手違い
板厚 t(mm)
商品コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
75
38
[左用] 左型
2
10021
10

1個

308( 339円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

75
38
[右用] 右型
2
10022
10

1個

308( 339円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

64
36
[左用] 左型
1.6
10023
10

1個

246( 271円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

64
36
[右用] 右型
1.6
10024
10

1個

197( 217円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50
32
[左用] 左型
1.6
10025
10

1個

136( 150円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50
32
[右用] 右型
1.6
10026
10

1個

155( 171円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

抜差タイプの蝶番。
【特長】
・右型・左型あり。
・小型扉に最適。
・材質 : 冷間圧延鋼板(SPCC)。
・表面仕上 : 亜鉛メッキクロメート処理(MFZn-C)。
・穴なし 。
【用途】
・計測機器・通信機器・オーディオ機器。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

角型抜差蝶番(B-4・鉄製)

角型抜差蝶番(B-4・鉄製)

    組立式旗蝶番 B-61

    組立式旗蝶番 B-61

      ステンレス組立式旗蝶番 B-1061

      ステンレス組立式旗蝶番 B-1061

        ステンレス抜差し蝶番 HNS□L/HNS□R

        ステンレス抜差し蝶番 HNS□L/HNS□R

          自閉式ピボットヒンジ HG-PV60AC

          自閉式ピボットヒンジ HG-PV60AC

            アルミ合金製スプリング抜差蝶番 PM120型

            アルミ合金製スプリング抜差蝶番 PM120型

              3管型加工蝶番 B-528-B

              3管型加工蝶番 B-528-B

                サーバーラックヒンジ B-141-1

                サーバーラックヒンジ B-141-1

                  重量用ハタ蝶番

                  重量用ハタ蝶番

                    縦型抜差蝶番(B-1066・ステンレス製)

                    縦型抜差蝶番(B-1066・ステンレス製)

                      スクリュー オン ヒンジ (SOH・SOS)

                      スクリュー オン ヒンジ (SOH・SOS)

                        ステンレス製抜き差し旗蝶番

                        ステンレス製抜き差し旗蝶番

                          ステンレス鋼製抜き差し蝶番 LSX-100型

                          ステンレス鋼製抜き差し蝶番 LSX-100型

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 ミスミ スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 ミスミ タキゲン製造 イマオコーポレーション トラスコ中山 スガツネ工業
                            通常価格 136円 664円 1,478円 249円 1,051円 7,510円 372円 1,601円 7,946円 2,545円 1,697円 2,254円 2,019円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 抜差し蝶番 ハタ蝶番 ハタ蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 平蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 ハタ蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 ハタ蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) スプリング付 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            材質 冷間圧延鋼板(SPCC) 冷間圧延鋼板(SPCC) ステンレス鋼板(SUS304) SUS304 ステンレス鋼 アルミ合金 冷間圧延鋼板(SPCC) 亜鉛合金(ZDC) SUS304 ステンレス鋼鋳物(SUS316) スチール ステンレス(SUS304) ステンレス鋼(SUS304)
                            取付方法 溶接 溶接 溶接 ねじ止め 溶接 ねじ止め その他 ねじ止め - ねじ止め - 木ねじ(別売) ねじ止め
                            使用環境 標準 標準 耐食性 標準 標準 / 耐食性 標準 標準 耐摩耗性 標準 耐食性 標準 標準 標準 / 耐食性

                            角型抜差蝶番(B-4・鉄製)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            カバーや扉部の開閉機構補助部品として
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/30
                            外販設備にてカバーや扉部の開閉機構補助部品として使用しています。当社は得意先様のニーズに応じワンオフの設備製作が多く都度、必須性能を満たす商品を選定利用しており型番:B-4-3-Rも当該品の一つとして購入しました。この商品自体は以前から類似の機構に幅広く使用しブランドに対する信頼感含め利用実績(性能、使い勝手)に満足しており今回もリピート利用しました。以前はメーカーから直購入していましたが、ミスミの方がむしろ短納期であるため切り替えました。そういった意味で、自社ブランドはもとより、VONA品として各社の商品も同時購入できる利便性の高さに重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 1個使いでも大丈夫ですか?
                            A
                            抜差蝶番は2つ以上にて使用してください。2個使用時の参考重量をカタログ内に表記しております。
                            【カタログURL:https://www.takigen.co.jp/jp/contents/eyesearch/detail.do?name=10021】

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました