(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロータリーダンパー(BP-879・プラスチック製)

ロータリーダンパー(BP-879・プラスチック製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
1,088円
税込価格
1,197円

ダンパー機構の付いたヒンジ。【特長】・材質 : 本体 / ポリアセタール(PO...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ロータリー形蝶番
  • 付加機能:
    ダンパー
  • 材質:
    ポリアセタール
  • 長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm):
    48
  • 幅 W(mm):
    16
  • 取付方法:
    その他
  • 使用環境:
    標準
  • 表面仕上:
    なし
  • 定格トルク(cN・m):
    147
  • 軸径φD(mm):
    9
  • 取付穴:
    なし

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

BP-879-1の寸法図

製品仕様

BP-879-1-Lの外観

BP-879-1-L

回転角図

BP-879-1の回転角図(始点、低トルク方向、無負荷方向、定格負荷方向、終点、余裕角)

始点、低トルク方向、無負荷方向、定格負荷方向、終点、余裕角

設定角度により回転範囲を変えられる 終点でセット(左)、始点でセット(右)

・ダンパーヒンジへの組付け前に、ロータリーダンパー(別売)の本体/シャフトの始点位置を合わせます。
・動作させたい角度に合わせ、ロータリーダンパーの始点又は終点位置をダンパーヒンジ側面の1~6の任意の位置へ組付けます。

規格表

商品番号
Product No.
φD定格負荷トルクcN・m
Rated load torque
製品質量(g)
Mass
BP-879-1-L-15K914730
BP-879-1-R-15K

関連部品

 蝶番(付加機能:ダンパー)
カテゴリページ蝶番(付加機能:ダンパー)
代表商品
画像

型番リスト

型番
勝手違い
商品コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[左用] 左型
11471
10

1個

1,088( 1,197円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[右用] 右型
11472
10

1個

1,088( 1,197円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ダンパー機構の付いたヒンジ。
【特長】
・材質 : 本体 / ポリアセタール(POM)シャフト / 亜鉛合金(ZDC)。
・180°の回転範囲内(矢印方向)で適度なダンパー特性が得られる(矢印逆方向の回転は無負荷)。
・コンパクトな六角形状で扉へのセッティングが容易に行える。
・ダンパー特性 : 閉止時間10±5秒。
・耐久試験10万回(常温)で上記閉止時間2.5秒以上。
・右型・左型があり。
【用途】
・バス・列車のハットラック、サービスボックス 。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロータリーダンパー(BP-879・プラスチック製)

ロータリーダンパー(BP-879・プラスチック製)

    ロータリーダンパー(B-879・亜鉛合金製)

    ロータリーダンパー(B-879・亜鉛合金製)

      ダンパー蝶番 (PBT)

      ダンパー蝶番 (PBT)

        B1346専用カバー

        B1346専用カバー

          パワーアシストヒンジ HG-PA200型(外側付け)

          パワーアシストヒンジ HG-PA200型(外側付け)

            トルク調整式ダンパーヒンジ(BP-879-2H・プラスチック製)

            トルク調整式ダンパーヒンジ(BP-879-2H・プラスチック製)

              ヒンジダンパー(一方向性) FHD-A1シリーズ

              ヒンジダンパー(一方向性) FHD-A1シリーズ

                ロータリーダンパー TD14

                ロータリーダンパー TD14

                  ロータリーダンパー TD62

                  ロータリーダンパー TD62

                    ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型

                    ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型

                      トルクヒンジ PHK型

                      トルクヒンジ PHK型

                        クリックヒンジ MPH-30 高トルクタイプ

                        クリックヒンジ MPH-30 高トルクタイプ

                          ダンパーヒンジ TD14A1/B1

                          ダンパーヒンジ TD14A1/B1

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 ミスミ タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 不二ラテックス TOK TOK スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 1,088円 1,360円 1,779円 253円 11,730円 1,876円 4,597円 1,289円 1,657円 1,697円 8,793円 355円 996円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            種類 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番 ハタ蝶番 蝶番関連部品 特殊蝶番 ハタ蝶番 平蝶番 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番
                            付加機能 ダンパー ダンパー ダンパー - トルク(フリーストップ) ダンパー ダンパー ダンパー ダンパー ダンパー トルク(フリーストップ) ストッパー・クリック ダンパー
                            材質 ポリアセタール 亜鉛合金(ZDC) PBT ポリプロピレン(PP) ステンレス鋼(SUS430) ポリブチレンテレフタレート 亜鉛合金 樹脂 樹脂 ステンレス鋼 亜鉛合金 ポリアセタール ポリアセタール
                            長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm) 48 - 71 - 150 71 80 45 43 55 98.4 13 45
                            幅 W(mm) 16 - 36 - 201 - 86 18 28 - - - -

                            ロータリーダンパー(BP-879・プラスチック製)のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            蓋のヒンジとして
                            評価 3.0満足度:3.02020/02/14
                            当社で設計し製作しているオリジナル製品に使用しています。オリジナル製品ですが客先要望によりカスタマイズします。カスタマイズする際に躯体部分の上開き蓋(蓋にディスプレイ組込み式)のヒンジとして、ミスミから購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 使用上の注意などはありますか?
                            A
                            使用の際は下記にご注意ください。
                            ・ヒンジの縦使いはしないでください。
                            ・軸荷重は49N以内でご使用ください。
                            ・使用温度範囲:0℃+40℃
                            ・使用角度内にダンパーとは別に必ずストッパーを設けてください。
                            ・定格負荷トルクは扉の重量ではありません。ダンパーにかかる負荷トルクを算出してご使用ください。
                            ・定格負荷トルクを超えたご使用は、オイル漏れ等、破損の原因となります。
                            ・余裕角の範囲のご使用は、オイル漏れ等、破損の原因となりますのでお控えください。

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました