(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラバーヒンジ(B-869・ゴム製)

ラバーヒンジ(B-869・ゴム製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
6,186円
税込単価
6,805円

ヒンジの長さは任意にカットすることが可能なラバーヒンジ。【特長】・さびにくいペ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ラバーヒンジ(B-869・ゴム製) 外形図

製品仕様

  • 扉質量(横付け):10kg以下
  • 製品質量:530g

使用例

ラバーヒンジ(B-869・ゴム製)使用例

車両のリッドに最適です。

ラバーヒンジ(B-869・ゴム製)使用例

ヒンジの長さは任意に切断できます。

注意・禁止事項

  • ゴムに劣化が見られたら、すみやかに交換してください。
  • 緩み防止剤等、溶剤を使用する際は十分に検証を行ってください。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-869

1個

6,186( 6,805円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ヒンジの長さは任意にカットすることが可能なラバーヒンジ。
【特長】
・さびにくいペンタイト鋼板を使用。
・スペース的に裏蝶番の使用できない所に取付けられる。
・耐久回数5万回以上。
・ヒンジ部の材質 : エチレンプロピレンゴム(EPDM)。
・材質 : ベース部 / 冷間圧延鋼板(SPCC)。
【用途】
・特装車・バスリッド・フェンダー。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

B-869で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラバーヒンジ(B-869・ゴム製)の型番B-869のページです。
型番B-869に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラバーヒンジ(B-869・ゴム製)

ラバーヒンジ(B-869・ゴム製)

    ラミネートヒンジ(270°開き) B-868-2

    ラミネートヒンジ(270°開き) B-868-2

      ラミネートヒンジ B-868-3・4

      ラミネートヒンジ B-868-3・4

        穴埋めキャップ 292-0401型・292-0402型

        穴埋めキャップ 292-0401型・292-0402型

          ラバーヒンジ(BP-869・プラスチック製)

          ラバーヒンジ(BP-869・プラスチック製)

            薄型板金用補強プレート 292-0701

            薄型板金用補強プレート 292-0701

              ステンレス鋼製PPヒンジ PP-60型 インセット扉用

              ステンレス鋼製PPヒンジ PP-60型 インセット扉用

                ピン ロック ヒンジ(PLH568)

                ピン ロック ヒンジ(PLH568)

                  平面用位置決めブロック(アルミフレーム用抜き差し蝶番 265型取付用)

                  平面用位置決めブロック(アルミフレーム用抜き差し蝶番 265型取付用)

                    ステンレス鋼製PLヒンジ PL-60型(かぶせ扉用)

                    ステンレス鋼製PLヒンジ PL-60型(かぶせ扉用)

                      コーナーヒンジ(FB-613・亜鉛合金製)

                      コーナーヒンジ(FB-613・亜鉛合金製)

                        ステンレスコーナーヒンジ FB-1613

                        ステンレスコーナーヒンジ FB-1613

                          LAMP ステンレス鋼製PLヒンジ PL-65型 かぶせ扉用

                          LAMP ステンレス鋼製PLヒンジ PL-65型 かぶせ扉用

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 イマオコーポレーション スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業
                            通常価格 6,186円 38,000円 27,691円 167円 962円 348円 428円 1,154円 255円 692円 2,012円 7,197円 881円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   9日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 特殊蝶番 特殊蝶番 特殊蝶番 蝶番関連部品 特殊蝶番 蝶番関連部品 ピボット蝶番 抜差し蝶番 蝶番関連部品 ピボット蝶番 特殊蝶番 特殊蝶番 ピボット蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) - なし(通常) - なし(通常) なし(通常) - なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            材質 冷間圧延鋼板(SPCC) アルミニウム合金 アルミニウム合金 - 硬質塩化ビニル(PVC) ステンレス鋼(SUS430) スチール - ステンレス鋼(SUS430) 亜鉛合金(ZDC) ステンレス鋼鋳物(SUS304) ステンレス鋼(SUS430)
                            長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm) 1000 2500 2500 30 1000 44 4.5 56 27 20 - 127 23
                            幅 W(mm) 21 24 24 - - - 114 - - 94.5 17.5 21 65

                            ラバーヒンジ(B-869・ゴム製)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            オリジナル製品に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02022/10/13
                            当社のオリジナル製品に使用しています。水がかかる環境での使用と防水性を考慮してこの商品を選定しました。相手側にタップ加工をネジで固定しました。この商品を縦使いしましたが、縦使い時の仕様に関する情報が欲しいと感じました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 使用上の注意などはありますか?
                            A
                            ゴムに劣化が見られたら、すみやかに交換してください。

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました